Codice articolo del costruttore: 0167002360000
Marca: FAG BEARINGS
Prezzo: 17.88 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Inner Diameter d: 12 φ
Diametro esterno D: 32 φ
Larghezza B: 10 mm
Coefficiente di carico dinamico base: 5700 N
Velocità di rotazione massima ammessa: 30000 giri/min
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0167002360000
Codice componente
|
---|
0167002360000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Inner Diameter d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Direzione del carico | Coefficiente di carico statico base (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Customs tariff — item number | Fatigue limit load Pu (kN) | Progettazione della gabbia | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Bearing clearance identifier | Materiale della gabbia | Numero di giri di riferimento | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.88 € | 1 | 5 giorni | 12 | 32 | 10 | 5700 | 30000 | Radiale | 1270 | 0.04 | 18.2 | 0.6 | 84821090 | 0.078 | Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P66 | 12.. | 01 | 25.4 | CN | Resin | 29,000 | 1201-TVH |
Loading...
Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila doppia | Tipologia di prodotto | Self-aligning ball bearings | Customs tariff — weight per | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Bore shape | Cylindrical | Customs tariff — weight unit | kg | Marking cover / seal | None |
Customs tariff — country of origin | DE |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / gabbia in plastica / FAG, il codice articolo è il seguente: 0167002360000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0167002360000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Inner Diameter d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Direzione del carico
Customs tariff — weight
Shoulder dimension d1(mm)
r (min.)(mm)
Customs tariff — item number
Fatigue limit load Pu(kN)
Progettazione della gabbia
Model series
Bore code
Shoulder dimension D1(mm)
Bearing clearance identifier
Materiale della gabbia
Numero di giri di riferimento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0167002280000 |
0167002440000 |
0167002520000 |
0167002870000 |
0167003090030 |
0167003250000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Inner Diameter d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Direzione del carico | Coefficiente di carico statico base (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Customs tariff — item number | Fatigue limit load Pu (kN) | Progettazione della gabbia | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Bearing clearance identifier | Materiale della gabbia | Numero di giri di riferimento | Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.74 € | 1 | 5 giorni | 10 | 30 | 9 | 5700 | 30000 | Radiale | 1190 | 0.033 | 16.3 | 0.6 | 84.821.010 | 0.073 | Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P66 | 12.. | 00 | 23.5 | CN | Resin | 30,000 | 1200-TVH | |||
18.58 € | 1 | 5 giorni | 15 | 35 | 11 | 7700 | 26000 | Radiale | 1750 | 0.047 | 20.2 | 0.6 | 84821090 | 0.108 | Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P66 | 12.. | 02 | 29.2 | CN | Resin | 26,000 | 1202-TVH | |||
18.65 € | 1 | 5 giorni | 17 | 40 | 12 | 8100 | 22000 | Radiale | 2010 | 0.073 | 23.7 | 0.6 | 84821090 | 0.124 | Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P66 | 12.. | 03 | 32.3 | CN | Resin | 23,600 | 1203-TVH | |||
19.23 € | 1 | 5 giorni | 25 | 52 | 15 | 12300 | 16000 | Radiale | 3300 | 0.135 | 33.3 | 1 | 84821090 | 0.203 | Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P66 | 12.. | 05 | 43.9 | CN | Resin | 18,100 | 1205-TVH | |||
- | 20.83 € | 1 | 5 giorni | 30 | 62 | 16 | 15900 | 14000 | Radiale | 4600 | 0.219 | 40.1 | 1 | 84821090 | 0.285 | Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P66 | 12.. | 06 | 51.9 | C3 | Resin | 15,400 | - | ||
25.48 € | 1 | 5 giorni | 35 | 72 | 17 | 16000 | 12000 | Radiale | 5100 | 0.32 | 47.7 | 1.1 | 84821090 | 0.315 | Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P66 | 12.. | 07 | 59.6 | CN | Resin | 13,200 | 1207-TVH |