Codice articolo del costruttore: 0551557660000
Marca: FAG BEARINGS
Prezzo: 86.68 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Inner Diameter d: 40 φ
Diametro esterno D: 68 φ
Larghezza B: 15 mm
Coefficiente di carico dinamico base: 14300 N
Velocità di rotazione massima ammessa: 5400 giri/min
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0551557660000
Codice componente
|
---|
0551557660000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Inner Diameter d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Customs tariff — item number | Fatigue limit load Pu (kN) | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.68 € | 1 | 5 giorni | 40 | 68 | 15 | 14300 | 5400 | 9240 | 0.188 | 49.2 | 1 | 84821090 | 0.75 | 60.. | 08 | 62.5 | S6008-2RSR |
Loading...
Direzione del carico | Radiale | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola | Dimensioni standard | Sistema metrico |
---|---|---|---|---|---|
Tipologia di prodotto | Deep-groove ball bearing | Customs tariff — weight per | 1 | Bore shape | Cylindrical |
Customs tariff — weight unit | kg | Marking cover / seal | 2RSR | Customs tariff — country of origin | DE |
Bearing clearance identifier | CN | Materiale della gabbia | Corrosion-protected | Ring nut | No |
Flange on outer ring | No | Design / Tenute | Contact gasket on both sides, NBR | Norm | DIN 625 |
Bearing clearance designator | Normal radial clearance | Engineering material | Stainless steel |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali a sfere / fila singola / 2RS / inox / FAG, il codice articolo è il seguente: 0551557660000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0551557660000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Inner Diameter d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Customs tariff — weight
Shoulder dimension d1(mm)
r (min.)(mm)
Customs tariff — item number
Fatigue limit load Pu(kN)
Model series
Bore code
Shoulder dimension D1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0539525100000 |
0551551460000 |
0551555700000 |
0554286810000 |
0554286900000 |
0554287380000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Inner Diameter d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Customs tariff — item number | Fatigue limit load Pu (kN) | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.42 € | 1 | 5 giorni | 30 | 55 | 13 | 11120 | 7000 | 6620 | 0.1 | 38 | 1 | 84821090 | 0.425 | 60.. | 06 | 49.95 | S6006-2RSR | |||
21.86 € | 1 | 5 giorni | 20 | 42 | 12 | 7980 | 12000 | 4050 | 0.069 | 26.6 | 0.6 | 84821090 | 0.285 | 60.. | 04 | 37.4 | S6004-2RSR | |||
57.94 € | 1 | 5 giorni | 35 | 62 | 14 | 13600 | 7500 | 8240 | 0.147 | 43.2 | 1 | 84821090 | 0.55 | 60.. | 07 | 55.4 | S6007-2RSR | |||
14.25 € | 1 | 5 giorni | 15 | 35 | 11 | 6490 | 14000 | 2980 | 0.045 | 21.1 | 0.6 | 84821090 | 0.22 | 62.. | 02 | 30.9 | S6202-2RSR | |||
16.66 € | 1 | 5 giorni | 17 | 35 | 10 | 5100 | 14000 | 2610 | 0.039 | 22.7 | 0.3 | 84821090 | 0.157 | 60.. | 03 | 30.8 | S6003-2RSR | |||
21.23 € | 1 | 5 giorni | 25 | 52 | 15 | 11900 | 7900 | 6300 | 0.128 | 33.5 | 1 | 84821090 | 0.39 | 62.. | 05 | 45.4 | S6205-2RSR |