Codice articolo del costruttore: 0167146360000
Marca: FAG BEARINGS
Prezzo: 9.63 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Inner Diameter d: 12 φ
Diametro esterno D: 26 φ
Coefficiente di carico dinamico base: 10400 N
Velocità di rotazione massima ammessa: 13000 giri/min
Direzione del carico: Radiale
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0167146360000
Codice componente
|
---|
0167146360000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Inner Diameter d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Direzione del carico | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Categoria coefficiente di carico statico (Coa) (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Customs tariff — item number | Fatigue limit load Pu (kN) | Progettazione della gabbia | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Customs tariff — country of origin | Materiale della gabbia | Minimum load factor A | Height H (mm) | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.63 € | 1 | 5 giorni | 12 | 26 | 10400 | 13000 | Radiale | 15300 | - | - | 0.021 | 26 | 0.3 | 84821010 | 0.69 | Sheet steel | 511.. | 01 | 13 | DE | Sheet steel | 0.001 | 9 | 51101 |
Loading...
Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola | Tipologia di prodotto | Axial deep groove ball bearing | Customs tariff — weight per | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — weight unit | kg |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti assiali a sfere / unidirezionali / FAG, il codice articolo è il seguente: 0167146360000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0167146360000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Inner Diameter d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Direzione del carico
Customs tariff — weight
Shoulder dimension d1(mm)
r (min.)(mm)
Customs tariff — item number
Fatigue limit load Pu(kN)
Progettazione della gabbia
Model series
Bore code
Shoulder dimension D1(mm)
Customs tariff — country of origin
Materiale della gabbia
Minimum load factor A
Height H(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0167146440000 |
0167146520000 |
0167146600000 |
0167146790000 |
0167146870000 |
0167147170000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Inner Diameter d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Direzione del carico | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Categoria coefficiente di carico statico (Coa) (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Customs tariff — item number | Fatigue limit load Pu (kN) | Progettazione della gabbia | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Customs tariff — country of origin | Materiale della gabbia | Minimum load factor A | Height H (mm) | Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.72 € | 1 | 5 giorni | 15 | 28 | - | 12000 | Reggispinta | - | 10500 | 16800 | 0.027 | 28 | 0.3 | 84821010 | 0.75 | Sheet steel | 511.. | 02 | 16 | DE | Sheet steel | 0.002 | 9 | 51102 | |||
9.85 € | 1 | 5 giorni | 17 | 30 | - | 11000 | Reggispinta | - | 11300 | 19600 | 0.027 | 30 | 0.3 | 84821010 | 0.87 | Sheet steel | 511.. | 03 | 18 | DE | Sheet steel | 0.002 | 9 | 51103 | |||
9.94 € | 1 | 5 giorni | 20 | 35 | - | 9500 | Reggispinta | - | 15000 | 26500 | 0.04 | 35 | 0.3 | 84821090 | 1.18 | Sheet steel | 511.. | 04 | 21 | DE | Sheet steel | 0.004 | 10 | 51104 | |||
10.63 € | 1 | 5 giorni | 25 | 42 | - | 9000 | Reggispinta | - | 18100 | 35500 | 0.055 | 42 | 0.6 | 84821090 | 1.57 | Sheet steel | 511.. | 05 | 26 | DE | Sheet steel | 0.006 | 11 | 51105 | |||
11.38 € | 1 | 5 giorni | 30 | 47 | - | 8000 | Reggispinta | - | 18800 | 40000 | 0.066 | 47 | 0.6 | 84821090 | 1.77 | Sheet steel | 511.. | 06 | 32 | DE | Sheet steel | 0.009 | 11 | 51106 | |||
16.74 € | 1 | 5 giorni | 45 | 65 | - | 6000 | Reggispinta | - | 26500 | 69000 | 0.151 | 65 | 0.6 | 84821090 | 3.05 | Sheet steel | 511.. | 09 | 47 | DE | Sheet steel | 0.024 | 14 | 51109 |