Codice articolo del costruttore: KDS16X
Marca: PARKER HANNIFIN
Prezzo: 20.14 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Diametro esterno tubo D1: 17
Peso tariffa doganale: 0.003 kg
Diametro filettatura sistema imperiale: G 3/8 A
L2: 2.1
L1: 3
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KDS16X
Codice componente
|
---|
KDS16X |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno tubo D1 | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro filettatura sistema imperiale | L2 | L1 | D3 | D2 | Numero articolo tariffa doganale | Diametro filettatura misura metrica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.14 € | 1 | 5 giorni | 17 | 0.003 | G 3/8 A | 2.1 | 3 | 24 | 21.9 | 73079910 | M 16 × 1.5 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Volume di consegna | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | Codice d’ordine | KDS |
---|---|---|---|---|---|
Materiale di ingegneria | Acciaio/NBR | Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Anello di tenuta PARKER KDS, il codice articolo è il seguente: KDS16X.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KDS16X.
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno tubo D1
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro filettatura sistema imperiale
L2
L1
D3
D2
Numero articolo tariffa doganale
Diametro filettatura misura metrica
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KDS10X |
KDS12X |
KDS14X |
KDS18X |
KDS22X |
KDS26X |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno tubo D1 | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro filettatura sistema imperiale | L2 | L1 | D3 | D2 | Numero articolo tariffa doganale | Diametro filettatura misura metrica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.03 € | 1 | 5 giorni | 10.3 | 0.002 | G 1/8 A | 1.1 | 2.5 | 16 | 14.9 | 73079910 | M 10×1.0 | ||
16.82 € | 1 | 5 giorni | 12.3 | 0.002 | - | 1.6 | 3 | 18 | 17 | 73079910 | M 12 × 1.5 | ||
16.58 € | 1 | 5 giorni | 14.3 | 0.003 | G 1/4 A | 1.6 | 3 | 20 | 18.9 | 73079910 | M 14 × 1.5 | ||
22.29 € | 1 | 5 giorni | 18.3 | 0.004 | - | - | 3 | 23.9 | 23.9 | 73079910 | M 18 × 1.5 | ||
24.68 € | 1 | 5 giorni | 22.3 | 0.007 | G 1/2 A | 2.6 | 4.5 | 30 | 26.9 | 73079910 | M 22 × 1.5 | ||
33.06 € | 1 | 5 giorni | 26.3 | 0.007 | - | 2.6 | 3.5 | 35 | 31.9 | 73079910 | M 26 × 1.5 |