Connettore maschio a vite Parker GE-R-ED (GE18LREDCF)

Connettore maschio a vite Parker GE-R-ED GE18LREDCF

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GE18LREDCF

Marca: PARKER HANNIFIN

Prezzo: 18.91

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

S2: 32 mm

D4: 27

PN bar: 400

Peso tariffa doganale: 0.139 kg

Diametro esterno tubo D1: 18


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GE18LREDCF

Codice componente
GE18LREDCF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
S2
(mm)
D4 PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 L4 Volume di consegna S1 L2 L3 L1 D3 Serie di modelli T1 Tariffa doganale Paese di origine

18.91 €

1 5 giorni 32274000.1391831Completo, con dado e anello2714.5143614LG 1/2 APL

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Codice d’ordine GE-R-ED Superficie Privo di Cr(VI)
Numero articolo tariffa doganale 73079910 Materiale di ingegneria Acciaio Peso tariffa doganale per 1

Si trova sulla pagina di Connettore maschio a vite Parker GE-R-ED, il codice articolo è il seguente: GE18LREDCF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GE18LREDCF.

Tipologia prodotto

Codice componente
GE12SREDCF
GE12SREDOMDCF
GE12ZLR1/2EDCF
GE18LREDOMDCF
GE18ZLR3/4EDCF
GE18ZLR3/8EDCF
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
S2
(mm)
D4 PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 L4 Volume di consegna S1 L2 L3 L1 D3 Serie di modelli T1 Tariffa doganale Paese di origine

12.80 €

1 5 giorni 24226300.11233Completo, con dado e anello22171236.58SG 3/8 APL

8.23 €

1 5 giorni 24226300.0631233Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni22171236.58SG 3/8 APL

21.20 €

1 5 giorni 22274000.0961228Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello2713143410LG 1/2 APL

10.40 €

1 5 giorni 32274000.0711831Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni2714.5143614LG 1/2 APL

44.11 €

1 5 giorni 32322500.181831Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello3214.5163815LG 3/4 ADE

47.62 €

1 5 giorni 32224000.1361830Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello27141233.59LG 3/8 ADE

Supporto tecnico