Connettore maschio a vite Parker GE-R (KEG) (GE18LR1/2KEGCF)

Connettore maschio a vite Parker GE-R (KEG) GE18LR1/2KEGCF

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GE18LR1/2KEGCF

Marca: PARKER HANNIFIN

Prezzo: 37.52

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

S2: 32 mm

PN bar: 315

Peso tariffa doganale: 0.138 kg

Diametro esterno tubo D1: 18

L4: 42


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GE18LR1/2KEGCF

Codice componente
GE18LR1/2KEGCF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
S2
(mm)
PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 L4 Volume di consegna S1 L2 L3 L1 D3 T Tariffa doganale Paese di origine

37.52 €

1 5 giorni 323150.1381842Completo, con dado e anello2725.5143314Rubinetto R 1/2.DE

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Codice d’ordine GE-R(KEG) Superficie Privo di Cr(VI)
Serie di modelli L Numero articolo tariffa doganale 73079910 Materiale di ingegneria Acciaio
Peso tariffa doganale per 1

Si trova sulla pagina di Connettore maschio a vite Parker GE-R (KEG), il codice articolo è il seguente: GE18LR1/2KEGCF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GE18LR1/2KEGCF.

Tipologia prodotto

Codice componente
GE15LR1/2KEGCF
GE15LR1/2KEGCFX
GE15LR3/8KEGCF
GE22LR3/4KEGCF
GE22LR3/4KEGCFX
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
S2
(mm)
PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 L4 Volume di consegna S1 L2 L3 L1 D3 T Tariffa doganale Paese di origine

32.42 €

1 5 giorni 273150.1071540Completo, con dado e anello2425143211Rubinetto R 1/2.PL

26.97 €

1 5 giorni 273150.0591540Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti2425143211Rubinetto R 1/2.PL

39.11 €

1 5 giorni 273150.1021538Completo, con dado e anello242312309Rubinetto R 3/8.DE

42.15 €

1 5 giorni 361600.1982246Completo, con dado e anello3229.5163717Rubinetto R 3/4.DE

34.42 €

1 5 giorni 361600.1092246Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti3229.5163717Rubinetto R 3/4.DE

Supporto tecnico