Tappo di tenuta per estremità tubi PARKER ROV

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ROV06LCF
ROV06LCFX
ROV06SCF
ROV06SCFX
ROV08LCF
ROV08LCFX
ROV08SCF
ROV08SCFX
ROV08ZLCF
ROV10LCF
ROV10LCFX
ROV10SCF
ROV10SCFX
ROV12LCF
ROV12LCFX
ROV12SCF
ROV12SCFX
ROV14SCF
ROV14SCFX
ROV15LCF
ROV15LCFX
ROV16SCFX
ROV18LCF
ROV20SCF
ROV20SCFX
ROV22LCFX
ROV25SCF
ROV28LCF
ROV28LCFX
ROV30SCF
ROV30SCFX
ROV35LCFX
ROV38SCFX
ROV42LCFX
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo D1 S2
(mm)
PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
Volume di consegna S1 L2 L3 L1 Serie di modelli Numero articolo tariffa doganale Tariffa doganale Paese di origine

10.12 €

1 5 giorni 6143150.02Parte individuale1272214L73079290PL

7.66 €

1 5 giorni 6143150.009Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti1272214L73079290PL

11.89 €

1 5 giorni 6176300.036Parte individuale14112618S73079290DE

9.23 €

1 5 giorni 6176300.017Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti14112618S73079290DE

11.75 €

1 5 giorni 8173150.032Parte individuale1482315L73079290PL

8.91 €

1 5 giorni 8173150.013Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti1482315L73079290PL

13.92 €

1 5 giorni 8196300.05Parte individuale17132820S73079290PL

10.94 €

1 5 giorni 8196300.028Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti17132820S73079290PL

16.05 €

1 5 giorni 8173150.031Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello1482315L73079290PL

13.52 €

1 5 giorni 10193150.042Parte individuale1792416L73079290PL

10.35 €

1 5 giorni 10193150.018Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti1792416L73079290PL

16.48 €

1 5 giorni 10226300.071Parte individuale1912.52920S73079290PL

12.68 €

1 5 giorni 10226300.034Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti1912.52920S73079290PL

16.08 €

1 5 giorni 12223150.055Parte individuale19102517L73079290PL

12.31 €

1 5 giorni 12223150.024Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti19102517L73079290PL

19.32 €

1 5 giorni 12246300.087Parte individuale2214.53122S73079290DE

14.68 €

1 5 giorni 12246300.05Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti2214.53122S73079290PL

34.37 €

1 5 giorni 14276300.12Parte individuale24163424S73079290DE

27.09 €

1 5 giorni 14276300.062Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti24163424S73079290DE

22.55 €

1 5 giorni 15273150.087Parte individuale24112618L73079910PL

17.29 €

1 5 giorni 15273150.041Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti24112618L73079290PL

26.91 €

1 5 giorni 16304000.075Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti2715.53424S73079290DE

34.05 €

1 5 giorni 18323150.128Parte individuale2711.52819L73079290DE

53.34 €

1 5 giorni 20364000.239Parte individuale3217.53928S73079290PL

40.65 €

1 5 giorni 20364000.13Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti3217.53928S73079290PL

35.94 €

1 5 giorni 22361600.085Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti3213.53021L73079290PL

90.11 €

1 5 giorni 25464000.453Parte individuale41204432S73079290DE

86.91 €

1 5 giorni 28411600.244Parte individuale4114.53122L73079290DE

66.77 €

1 5 giorni 28411600.146Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti4114.53122L73079290DE

132.52 €

1 5 giorni 30504000.548Parte individuale4620.54734S73079290DE

103.11 €

1 5 giorni 30504000.31Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti4620.54734S73079290DE

102.92 €

1 5 giorni 35501600.215Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti4614.53625L73079290DE

150.23 €

1 5 giorni 38603150.508Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti55235439S73079290DE

148.62 €

1 5 giorni 42601600.342Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti55163927L73079290DE

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Codice d’ordine ROV Superficie Privo di Cr(VI)
Materiale di ingegneria Acciaio Peso tariffa doganale per 1

Supporto tecnico