Gomito maschio a vite Parker WE-R (WE20SRCF)

Gomito maschio a vite Parker WE-R WE20SRCF

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: WE20SRCF

Marca: PARKER HANNIFIN

Prezzo: 117.54

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

S2: 36 mm

D4: 16

L5: 48

PN bar: 400

Peso tariffa doganale: 0.361 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WE20SRCF

Codice componente
WE20SRCF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
S2
(mm)
D4 L5 PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 L4 Volume di consegna S1 L2 L3 L1 D3 Serie di modelli T D5

117.54 €

1 5 giorni 3616484000.3612016Completo, con dado e anello2726.5263716SG 3/4 A32

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Codice d’ordine WE-R Superficie Privo di Cr(VI)
Numero articolo tariffa doganale 73079290 Materiale di ingegneria Acciaio Peso tariffa doganale per 1
Tariffa doganale Paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Gomito maschio a vite Parker WE-R, il codice articolo è il seguente: WE20SRCF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WE20SRCF.

Tipologia prodotto

Codice componente
WE22LRCF
WE22LRCFX
WE28LRCF
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
S2
(mm)
D4 L5 PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 L4 Volume di consegna S1 L2 L3 L1 D3 Serie di modelli T D5

147.43 €

1 5 giorni 3618441600.3242216Completo, con dado e anello2727.5263519LG 3/4 A32

136.92 €

1 5 giorni 3618441600.1962216Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti2727.5263519LG 3/4 A32

143.12 €

1 5 giorni 4123471600.4032818Completo, con dado e anello3630.5303824LG 1 A39

Supporto tecnico