Riduttore diritto Parker GR (GR10/06LCF)

Riduttore diritto Parker GR GR10/06LCF

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GR10/06LCF

Marca: PARKER HANNIFIN

Prezzo: 17.83

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

S2: 14 mm

PN bar: 500

Peso tariffa doganale: 0.054 kg

Diametro esterno tubo D1: 10

Volume di consegna: Completo, con dado e anello


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GR10/06LCF

Codice componente
GR10/06LCF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
S2
(mm)
PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 Volume di consegna S1 L2 L3 L1 D3 Serie di modelli D2 S3 Tariffa doganale Paese di origine

17.83 €

1 5 giorni 145000.05410Completo, con dado e anello171241264L619PL

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Codice d’ordine GR Superficie Privo di Cr(VI)
Numero articolo tariffa doganale 73079290 Materiale di ingegneria Acciaio Peso tariffa doganale per 1

Si trova sulla pagina di Riduttore diritto Parker GR, il codice articolo è il seguente: GR10/06LCF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GR10/06LCF.

Tipologia prodotto

Codice componente
GR08/06LCF
GR08/06LCFX
GR08/06ZLCF
GR10/08LCF
GR12/06LCF
GR12/06LCFX
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
S2
(mm)
PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 Volume di consegna S1 L2 L3 L1 D3 Serie di modelli D2 S3 Tariffa doganale Paese di origine

16.12 €

1 5 giorni 145000.0458Completo, con dado e anello141140254L617PL

10.95 €

1 5 giorni 145000.0178Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti141140254L617PL

24.75 €

1 5 giorni 145000.0458Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello141140254L617PL

18.37 €

1 5 giorni 175000.0610Completo, con dado e anello171241266L819PL

20.17 €

1 5 giorni 144000.06712Completo, con dado e anello191342274L622DE

14.03 €

1 5 giorni 144000.02612Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti191342274L622DE

Supporto tecnico