Raccordo avvitabile per manometro PARKER MAV

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MAV06LRCF
MAV08LRCF
MAV08SRCF
MAV10LRCF
MAV10SRCF
MAV12LRCF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo D1 S2
(mm)
L5 PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
L4 S1 L2 L3 L1 D3 Serie di modelli T1

12.45 €

1 5 giorni 614375000.0494.5197.514.5292.5LG 1/4

12.60 €

1 5 giorni 817375000.0554.5197.514.5295.5LG 1/4

22.63 €

1 5 giorni 819466300.1145271120383.5SG 1/2

14.06 €

1 5 giorni 1019385000.0624.5198.514.5305.5LG 1/4

23.57 €

1 5 giorni 1022476300.12252710.520387.5SG 1/2

15.46 €

1 5 giorni 1222384000.074.5198.514.5305.5LG 1/4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Volume di consegna Completo, con dado e anello Codice d’ordine MAV
Superficie Privo di Cr(VI) Numero articolo tariffa doganale 73079290 Materiale di ingegneria Acciaio
Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale Paese di origine PL

Supporto tecnico