Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WH06LMCF
S2(mm) | 17 | D4 | 4.5 | L5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|
L7 | 2.5 | PN bar | 250 | Peso tariffa doganale(kg) | 0.065 |
Unità di peso tariffa doganale | kg | Diametro esterno tubo D1 | 6 | L4 | 8 |
Volume di consegna | Completo, con dado e anello | S1 | 17 | Codice d’ordine | WH-M |
L2 | 12 | L3 | 10.5 | L1 | 19 |
D3 | 4 | Superficie | Privo di Cr(VI) | Serie di modelli | L |
T | M 10×1.0 | L6 | 27 | Numero articolo tariffa doganale | 73079290 |
S3 | 14 | Materiale di ingegneria | Acciaio | D5 | 14 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Gomito Banjo ad alta pressione Parker WH-M, il codice articolo è il seguente: WH06LMCF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WH06LMCF.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali