Gomito Banjo Parker SWVE-M

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SWVE04LLMCF
SWVE06LMCF
SWVE08LLMCF
SWVE10LMCF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
S2
(mm)
D4 L5 L7 PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 L4 S1 L2 L3 L1 D3 Serie di modelli T L6 S3 D5

42.12 €

1 5 giorni 123172.5630.025461210.5814.53LLM 08 × 1.0201012.5

33.32 €

1 5 giorni 14521.52.51600.046661410.51015.54.5LM 10×1.0251414

42.03 €

1 5 giorni 145212.5630.048614111016.56LLM 10×1.0231414

43.45 €

1 5 giorni 196.52731600.09109191413218LM 14×1.5291919

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Volume di consegna Completo, con dado e anello Codice d’ordine SWVE-M
Superficie Privo di Cr(VI) Numero articolo tariffa doganale 73079290 Materiale di ingegneria Acciaio
Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico