Raccordo a vite girevole con gomito ad alta pressione PARKER WH-R

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WH06LRCF
WH06SRCF
WH10SRCF
WH12LRCF
WH12SRCF
WH16SRCF
WH22LRCF
WH25SRCF
WH28LRCF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
S2
(mm)
D4 L5 L7 PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 L4 S1 L2 L3 L1 D3 Serie di modelli T L6 S3 D5

35.54 €

1 5 giorni 174.5242.52500.06468171210.5194LG 1/8 A271414

38.06 €

1 5 giorni 1963033150.1226122216.51423.54SG 1/4 A311718

52.71 €

1 5 giorni 247.53633150.20610122718.516.5267SG 3/8 A352222

52.71 €

1 5 giorni 247.53632500.1941212271816.52510LG 3/8 A332222

54.86 €

1 5 giorni 247.53633150.21112122718.516.5268SG 3/8 A352422

86.83 €

1 5 giorni 3011454.53150.3891614322221.530.512SG 1/2 A403026

138.58 €

1 5 giorni 3617533.51600.60122164127.5243519LG 3/4 A443632

220.89 €

1 5 giorni 4621663.51601.1725185031.530.543.520SG 1 A564639

217.77 €

1 5 giorni 4621663.51601.0652818503230.539.524LG 1 A494139

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Volume di consegna Completo, con dado e anello Codice d’ordine WH-R
Superficie Privo di Cr(VI) Numero articolo tariffa doganale 73079290 Materiale di ingegneria Acciaio
Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico