Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WH12LMKDSOMDCF |
WH15LMKDSOMDCF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | S2 (mm) | D4 | L5 | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | T | L6 | S3 | D5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.60 € | 1 | 5 giorni | 24 | 7.5 | 36 | 0.167 | 12 | 27 | 18 | 16.5 | 25 | 10 | M 16×1.5 | 33 | 22 | 21.9 | ||
63.68 € | 1 | 5 giorni | 30 | 9 | 39.5 | 0.227 | 15 | 30 | 21.5 | 18.5 | 27.5 | 11 | M 18×1.5 | 37 | 27 | 23.9 |
Loading...
L7 | 3 | PN bar | 315 | Unità di peso tariffa doganale | kg |
---|---|---|---|---|---|
L4 | 12 | Volume di consegna | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | Codice d’ordine | WH-M-KDS |
Superficie | Privo di Cr(VI) | Serie di modelli | L | Numero articolo tariffa doganale | 73079290 |
Materiale di ingegneria | Acciaio | Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
S2(mm)
D4
L5
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno tubo D1
S1
L2
L3
L1
D3
T
L6
S3
D5
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali