Codice articolo del costruttore: WEE08LRCF
Marca: PARKER HANNIFIN
Prezzo: 38.51 €
Tempi di consegna: 5 giorni
S2: 19 mm
D4: 7.5
L5: 31
PN bar: 315
Peso tariffa doganale: 0.075 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WEE08LRCF
Codice componente
|
---|
WEE08LRCF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | S2 (mm) | D4 | L5 | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | L4 | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | T | S3 | D5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.51 € | 1 | 5 giorni | 19 | 7.5 | 31 | 315 | 0.075 | 8 | 9 | 14 | 16 | 23 | 23 | 6 | G 1/4 A | 17 | 20 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Volume di consegna | Completo, con dado e anello | Codice d’ordine | WEE-R |
---|---|---|---|---|---|
Superficie | Privo di Cr(VI) | Serie di modelli | L | Numero articolo tariffa doganale | 73079290 |
Materiale di ingegneria | Acciaio | Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Raccordo a gomito con controdado regolabile Parker WEE-R, il codice articolo è il seguente: WEE08LRCF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WEE08LRCF.
Configura
Proprietà di base
S2(mm)
D4
L5
PN bar
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno tubo D1
L4
S1
L2
L3
L1
D3
T
S3
D5
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
WEE10LRCF |
WEE12LRCF |
WEE28LRCF |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | S2 (mm) | D4 | L5 | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | L4 | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | T | S3 | D5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.58 € | 1 | 5 giorni | 19 | 7.5 | 32 | 315 | 0.108 | 10 | 9 | 19 | 17 | 25 | 24 | 8 | G 1/4 A | 19 | 20 | ||
47.45 € | 1 | 5 giorni | 22 | 10 | 34 | 250 | 0.125 | 12 | 9 | 19 | 19 | 28 | 26 | 10 | G 3/8 A | 22 | 23 | ||
143.71 € | 1 | 5 giorni | 41 | 21.5 | 47 | 160 | 0.586 | 28 | 15 | 36 | 31 | 44 | 38 | 24 | G 1 A | 41 | 41 |