Raccordo per punto di prova PARKER VKA1 con perno di bloccaggio per coni (VKA1/10LCF)

Raccordo per punto di prova PARKER VKA1 con perno di bloccaggio per coni VKA1/10LCF

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: VKA1/10LCF

Marca: PARKER HANNIFIN

Prezzo: 93.86

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

PN bar: 315

Peso tariffa doganale: 0.068 kg

Diametro esterno tubo D1: 10

S1: 19

L1: 50


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VKA1/10LCF

Codice componente
VKA1/10LCF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 S1 L1 Serie di modelli T1

93.86 €

1 5 giorni 3150.068101950LM 16 × 1.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

S2(mm) 12 Unità di peso tariffa doganale kg Volume di consegna Include tutte le singole parti
Codice d’ordine VKA1 Profilo A Superficie Privo di Cr(VI)
Numero articolo tariffa doganale 73079980 Materiale di ingegneria Acciaio Peso tariffa doganale per 1
Tariffa doganale Paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Raccordo per punto di prova PARKER VKA1 con perno di bloccaggio per coni, il codice articolo è il seguente: VKA1/10LCF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VKA1/10LCF.

Tipologia prodotto

Codice componente
VKA1/06LCF
VKA1/08LCF
VKA1/08SCF
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 S1 L1 Serie di modelli T1

81.55 €

1 5 giorni 3150.04761448LM 12 × 1.5

90.05 €

1 5 giorni 3150.05881749LM 14 × 1.5

87.12 €

1 5 giorni 4000.06481950SM 16 × 1.5

Supporto tecnico