Raccordo di giunzione girevole Parker GZ (GZ06LCF)

Raccordo di giunzione girevole Parker GZ GZ06LCF

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GZ06LCF

Marca: PARKER HANNIFIN

Prezzo: 32.82

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

PN bar: 500

Peso tariffa doganale: 0.029 kg

Diametro esterno tubo D1: 6

S1: 14

L2: 32


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GZ06LCF

Codice componente
GZ06LCF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 S1 L2 L1 D3 Serie di modelli T Numero articolo tariffa doganale Tariffa doganale Paese di origine

32.82 €

1 5 giorni 5000.02961432322.5LM 12×1.573079290PL

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Volume di consegna Include tutte le singole parti Codice d’ordine GZ
Superficie Privo di Cr(VI) Materiale di ingegneria Acciaio Peso tariffa doganale per 1

Si trova sulla pagina di Raccordo di giunzione girevole Parker GZ, il codice articolo è il seguente: GZ06LCF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GZ06LCF.

Tipologia prodotto

Codice componente
GZ06SCF
GZ08LCF
GZ08SCF
GZ10LCF
GZ10SCF
GZ12LCF
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 S1 L2 L1 D3 Serie di modelli T Numero articolo tariffa doganale Tariffa doganale Paese di origine

39.17 €

1 5 giorni 8000.04261733322.5SM 14×1.573079290DE

34.60 €

1 5 giorni 5000.04481732324LM 14×1.573079290PL

41.54 €

1 5 giorni 8000.05481934334SM 16×1.573079290PL

35.85 €

1 5 giorni 5000.053101933336LM 16×1.573079290PL

42.72 €

1 5 giorni 8000.073102235336SM 18×1.573079290PL

38.45 €

1 5 giorni 4000.072122233338LM 18×1.573079290PL

Supporto tecnico