Riduttore girevole Parker GZR (GZR15/10LCF)

Riduttore girevole Parker GZR GZR15/10LCF

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GZR15/10LCF

Marca: PARKER HANNIFIN

Prezzo: 67.12

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

S2: 19 mm

PN bar: 400

Peso tariffa doganale: 0.106 kg

Diametro esterno tubo D1: 15

S1: 27


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GZR15/10LCF

Codice componente
GZR15/10LCF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
S2
(mm)
PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 S1 T2 L2 L1 D3 Serie di modelli D2 T1

67.12 €

1 5 giorni 194000.1061527M 16×1.538386L10M 22×1.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Volume di consegna Include tutte le singole parti Codice d’ordine GZR
Superficie Privo di Cr(VI) Numero articolo tariffa doganale 73079290 Materiale di ingegneria Acciaio
Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale Paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Riduttore girevole Parker GZR, il codice articolo è il seguente: GZR15/10LCF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GZR15/10LCF.

Tipologia prodotto

Codice componente
GZR08/06LCF
GZR12/08LCF
GZR12/10SCF
GZR15/12LCF
GZR16/12SCF
GZR18/10LCF
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
S2
(mm)
PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 S1 T2 L2 L1 D3 Serie di modelli D2 T1

49.38 €

1 5 giorni 145000.037817M 12×1.532322.5L6M 14×1.5

57.37 €

1 5 giorni 174000.0621222M 14×1.533334L8M 18×1.5

66.23 €

1 5 giorni 226300.0881224M 18×1.538366S10M 20×1.5

60.35 €

1 5 giorni 224000.1121527M 18×1.538388L12M 22×1.5

75.92 €

1 5 giorni 246300.1461630M 20×1.541.5398S12M 24×1.5

78.37 €

1 5 giorni 194000.131832M 16×1.537.5366L10M 26×1.5

Supporto tecnico