Giunzione a croce PARKER K (K10LCF)

Giunzione a croce PARKER K K10LCF

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K10LCF

Marca: PARKER HANNIFIN

Prezzo: 87.22

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

S2: 19 mm

PN bar: 315

Peso tariffa doganale: 0.148 kg

Diametro esterno tubo D1: 10

Volume di consegna: Completo, con dado e anello


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K10LCF

Codice componente
K10LCF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
S2
(mm)
PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 Volume di consegna S1 L2 L3 L1 D3 Superficie Serie di modelli Numero articolo tariffa doganale Materiale di ingegneria

87.22 €

1 5 giorni 193150.14810Completo, con dado e anello141530228Privo di Cr(VI)L73079910Acciaio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Codice d’ordine K Peso tariffa doganale per 1
Tariffa doganale Paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Giunzione a croce PARKER K, il codice articolo è il seguente: K10LCF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K10LCF.

Tipologia prodotto

Codice componente
K08LCFX
K10L71
K10S71
K12L71
K12LCF
K12S71
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
S2
(mm)
PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 Volume di consegna S1 L2 L3 L1 D3 Superficie Serie di modelli Numero articolo tariffa doganale Materiale di ingegneria

68.51 €

1 5 giorni 173150.0458Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti121429216Privo di Cr(VI)L73079910Acciaio

239.34 €

1 5 giorni 193150.15710Completo, con dado e anello141530228Acciaio inoxL73072910Acciaio inox

219.32 €

1 5 giorni 226300.24410Completo, con dado e anello1717.534257Acciaio inoxS73072910Acciaio inox

261.22 €

1 5 giorni 223150.18712Completo, con dado e anello1717322410Acciaio inoxL73072910Acciaio inox

96.60 €

1 5 giorni 223150.18912Completo, con dado e anello1717322410Privo di Cr(VI)L73079910Acciaio

279.52 €

1 5 giorni 246300.28912Completo, con dado e anello1721.538298Acciaio inoxS73072910Acciaio inox

Supporto tecnico