Codice articolo del costruttore: VSTI8X1ORCF
Marca: PARKER HANNIFIN
Prezzo: 7.80 €
Tempi di consegna: 5 giorni
PN bar: 630
Peso tariffa doganale: 0.005 kg
Diametro esterno tubo D1: 12
S1: 4
L2: 9.5
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VSTI8X1ORCF
Codice componente
|
---|
VSTI8X1ORCF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | S1 | L2 | L1 | T1 | Tariffa doganale Paese di origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.80 € | 1 | 5 giorni | 630 | 0.005 | 12 | 4 | 9.5 | 13 | M 08×1.0 | PL |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Volume di consegna | Completo di guarnizione | Codice d’ordine | VSTI M-OR |
---|---|---|---|---|---|
Superficie | Privo di Cr(VI) | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 | Materiale di ingegneria | Acciaio |
Peso tariffa doganale per | 1 |
Si trova sulla pagina di Tappo di tenuta PARKER VSTI M-OR per fori filettati, il codice articolo è il seguente: VSTI8X1ORCF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VSTI8X1ORCF.
Configura
Proprietà di base
PN bar
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno tubo D1
S1
L2
L1
T1
Tariffa doganale Paese di origine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VSTI10X1ORCF |
VSTI12X1.5ORCF |
VSTI14X1.5ORCF |
VSTI16X1.5ORCF |
VSTI18X1.5ORCF |
VSTI22X1.5ORCF |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | S1 | L2 | L1 | T1 | Tariffa doganale Paese di origine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.65 € | 1 | 5 giorni | 630 | 0.008 | 13 | 5 | 9.5 | 13.5 | M 10×1.0 | PL | ||
8.77 € | 1 | 5 giorni | 630 | 0.012 | 17 | 6 | 11 | 15 | M 12 × 1.5 | PL | ||
9.55 € | 1 | 5 giorni | 630 | 0.02 | 19 | 6 | 11 | 16 | M 14 × 1.5 | PL | ||
11.29 € | 1 | 5 giorni | 630 | 0.025 | 21 | 8 | 12.5 | 17.5 | M 16 × 1.5 | PL | ||
11.14 € | 1 | 5 giorni | 630 | 0.036 | 23 | 8 | 14 | 19 | M 18 × 1.5 | PL | ||
14.25 € | 1 | 5 giorni | 630 | 0.055 | 27 | 10 | 15 | 20 | M 22 × 1.5 | PL |