Connettore maschio a vite Parker GE-UNF/UN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GE15L3/4UNFCF
GE15L7/8UNFCF
GE18L3/4UNFCF
GE20S11/16UNCF
GE22L7/8UNFCF
GE22L11/16UNCF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
S2
(mm)
D4 PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 L4 S1 L2 L3 L1 D3 Serie di modelli T

57.51 €

1 5 giorni 27-3150.10715292414113211L3/4-16UNF-2A

66.51 €

1 5 giorni 27-3150.13115302715.312.73512L7/8-14UNF-2A

67.05 €

1 5 giorni 3223.93150.13618312714.5113311L3/4-16UNF-2A

99.95 €

1 5 giorni 36-4000.2692042321718.54616S1 1/16–12UN-2A

92.32 €

1 5 giorni 3626.91600.19422333216.812.73714L7/8-14UNF-2A

90.66 €

1 5 giorni 36-1600.19222333216.5153918L1 1/16–12UN-2A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Volume di consegna Completo, con dado e anello Codice d’ordine GE-UNF/UN
Superficie Privo di Cr(VI) Numero articolo tariffa doganale 73079910 Materiale di ingegneria Acciaio
Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico