Raccordo a T Banjo ad alta pressione Parker TH-R

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TH06LRCF
TH08LRCF
TH08SRCF
TH12LRCF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
PN (bar) S2
(mm)
D4 L5 L7 Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 L4 S1 L2 L3 L1 D3 Serie di modelli T L6 S3 D5

66.08 €

1 5 giorni 250174.5242.50.08168171210.5194LG 1/8 A271414

72.49 €

1 5 giorni 2501963030.1438122214.51421.56LG 1/4 A291718

88.18 €

1 5 giorni 3151963030.1688122216.51423.55SG 1/4 A311918

92.22 €

1 5 giorni 250247.53630.2511212271816.52510LG 3/8 A332222

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Consegna Completo, compreso dado e anello Unità di peso tariffa doganale kg Codice d’ordine TH-R
Superficie Privo di Cr(VI) Numero articolo tariffa doganale 73079910 Materiale di ingegneria Acciaio
Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico