Connettore maschio a vite Parker GE-R (GE14SRCF)

Connettore maschio a vite Parker GE-R GE14SRCF

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GE14SRCF

Marca: PARKER HANNIFIN

Prezzo: 28.02

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Consegna: -

PN (bar): -

S2: 27 mm

D4: 26

PN bar: 400


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GE14SRCF

Codice componente
GE14SRCF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Consegna PN (bar) S2
(mm)
D4 PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 L4 Volume di consegna S1 L2 L3 L1 D3 Serie di modelli T Tariffa doganale Paese di origine

28.02 €

1 5 giorni --27264000.1541437Completo, con dado e anello2719144110SG 1/2 ADE

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Codice d’ordine GE-R Superficie Privo di Cr(VI)
Numero articolo tariffa doganale 73079910 Materiale di ingegneria Acciaio Peso tariffa doganale per 1

Si trova sulla pagina di Connettore maschio a vite Parker GE-R, il codice articolo è il seguente: GE14SRCF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GE14SRCF.

Tipologia prodotto

Codice componente
GE12SR1/4CFX
GE12SRCF
GE12SRCFX
GE15LR3/4CF
GE15LR3/8CF
GE15LR3/8CFX
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Consegna PN (bar) S2
(mm)
D4 PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 L4 Volume di consegna S1 L2 L3 L1 D3 Serie di modelli T Tariffa doganale Paese di origine

17.42 €

1 5 giorni Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse4002418-0.0571233-2216.512365SG 1/4 ADE

12.83 €

1 5 giorni Completo, compreso dado e anello4002422-0.11233-22171236.58SG 3/8 APL

9.63 €

1 5 giorni Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse4002422-0.0631233-22171236.58SG 3/8 APL

36.78 €

1 5 giorni Completo, compreso dado e anello2502732-0.1641530-3215163812LG 3/4 ADE

18.37 €

1 5 giorni Completo, compreso dado e anello2502722-0.0991529-2413.51232.59LG 3/8 APL

12.58 €

1 5 giorni Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse2502722-0.0551529-2413.51232.59LG 3/8 APL

Supporto tecnico