Connettore per manometro punto di prova Parker MAV-MA3 con collegamento filettato M 16 x 2

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MAV1/2MA3CF

Codice componente
MAV1/2MA3CF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

59.97 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

PN (bar) 630 S2(mm) 19 Peso tariffa doganale(kg) 0.134
Unità di peso tariffa doganale kg S1 27 Codice d’ordine MAV-MA3
L2 12 L1 64 Superficie Privo di Cr(VI)
T1 G 1/2 Numero articolo tariffa doganale 90269000 Materiale di ingegneria Acciaio
Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale Paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Connettore per manometro punto di prova Parker MAV-MA3 con collegamento filettato M 16 x 2, il codice articolo è il seguente: MAV1/2MA3CF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MAV1/2MA3CF.

Supporto tecnico