Gomito maschio a vite Parker WE-R(KEG) (WE12LRCF)

Gomito maschio a vite Parker WE-R(KEG) WE12LRCF

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: WE12LRCF

Marca: PARKER HANNIFIN

Prezzo: 27.14

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno tubo D1: 12

S2: 22 mm

D4: 9

L5: 32

PN bar: 315


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WE12LRCF

Codice componente
WE12LRCF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo D1 S2
(mm)
D4 L5 PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
L4 Volume di consegna S1 L2 L3 L1 D3 Serie di modelli T

27.14 €

1 5 giorni 12229323150.112Completo, con dado e anello1717282410LRubinetto R 3/8.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Codice d’ordine WE-R Superficie Privo di Cr(VI)
Numero articolo tariffa doganale 73079290 Materiale di ingegneria Acciaio Peso tariffa doganale per 1
Tariffa doganale Paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Gomito maschio a vite Parker WE-R(KEG), il codice articolo è il seguente: WE12LRCF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WE12LRCF.

Tipologia prodotto

Codice componente
WE06LLRCFX
WE06LRCF
WE06LRCFX
WE12LRCFX
WE15LRCF
WE15LRCFX
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo D1 S2
(mm)
D4 L5 PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
L4 Volume di consegna S1 L2 L3 L1 D3 Serie di modelli T

15.78 €

1 5 giorni 6124.5211000.0138Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti99.517154.5LLRubinetto R 1/8.

18.91 €

1 5 giorni 6144273150.0388Completo, con dado e anello121220194LRubinetto R 1/8.

16.23 €

1 5 giorni 6144273150.0258Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti121220194LRubinetto R 1/8.

22.86 €

1 5 giorni 12229323150.07212Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti1717282410LRubinetto R 3/8.

33.42 €

1 5 giorni 152711363150.14414Completo, con dado e anello1921342812LRubinetto R 1/2.

27.68 €

1 5 giorni 152711363150.09714Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti1921342812LRubinetto R 1/2.

Supporto tecnico