Connettore maschio a vite Parker GE-M-ED (GE12SMEDCF)

Connettore maschio a vite Parker GE-M-ED GE12SMEDCF

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GE12SMEDCF

Marca: PARKER HANNIFIN

Prezzo: 13.06

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

S2: 24 mm

D4: 24

PN bar: 630

Peso tariffa doganale: 0.109 kg

Diametro esterno tubo D1: 12


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GE12SMEDCF

Codice componente
GE12SMEDCF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
S2
(mm)
D4 PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 L4 Volume di consegna S1 L2 L3 L1 D3 Serie di modelli T1 Tariffa doganale Paese di origine

13.06 €

1 5 giorni 24246300.1091233Completo, con dado e anello24171236.58SM 18×1.5PL

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Codice d’ordine GE-M-ED Superficie Privo di Cr(VI)
Numero articolo tariffa doganale 73079910 Materiale di ingegneria Acciaio Peso tariffa doganale per 1

Si trova sulla pagina di Connettore maschio a vite Parker GE-M-ED, il codice articolo è il seguente: GE12SMEDCF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GE12SMEDCF.

Tipologia prodotto

Codice componente
GE12ZLMEDCF
GE15LM22X1.5EDCF
GE15LMEDCF
GE15LMEDOMDCF
GE18LMEDCF
GE20SMEDCF
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
S2
(mm)
D4 PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 L4 Volume di consegna S1 L2 L3 L1 D3 Serie di modelli T1 Tariffa doganale Paese di origine

17.00 €

1 5 giorni 22224000.0691227Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello2212.51231.59LM 16×1.5DE

21.26 €

1 5 giorni 27274000.1191530Completo, con dado e anello2715143612LM 22×1.5DE

13.49 €

1 5 giorni 27244000.11529Completo, con dado e anello2413.51232.511LM 18×1.5PL

8.31 €

1 5 giorni 27244000.0521529Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni2413.51232.511LM 18×1.5PL

19.25 €

1 5 giorni 32274000.1431831Completo, con dado e anello2714.5143614LM 22×1.5DE

30.77 €

1 5 giorni 36324200.2632042Completo, con dado e anello3220.5164716SM 27×2.0DE

Supporto tecnico