Tappo di chiusura per estremità tubi Parker ROV (ROV16SCF)

Tappo di chiusura per estremità tubi Parker ROV ROV16SCF

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: ROV16SCF

Marca: PARKER HANNIFIN

Prezzo: 36.15

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

S2: 30 mm

PN bar: 400

Peso tariffa doganale: 0.151 kg

Diametro esterno tubo D1: 16

Volume di consegna: Parte individuale


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ROV16SCF

Codice componente
ROV16SCF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
S2
(mm)
PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 Volume di consegna S1 L2 L3 L1 Serie di modelli Tariffa doganale Paese di origine

36.15 €

1 5 giorni 304000.15116Parte individuale2715.53424SDE

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Codice d’ordine ROV Superficie Privo di Cr(VI)
Numero articolo tariffa doganale 73079290 Materiale di ingegneria Acciaio Peso tariffa doganale per 1

Si trova sulla pagina di Tappo di chiusura per estremità tubi Parker ROV, il codice articolo è il seguente: ROV16SCF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ROV16SCF.

Tipologia prodotto

Codice componente
ROV18LCFX
ROV22LCF
ROV25SCFX
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
S2
(mm)
PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 Volume di consegna S1 L2 L3 L1 Serie di modelli Tariffa doganale Paese di origine

25.02 €

1 5 giorni 323150.0618Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti2711.52819LPL

47.86 €

1 5 giorni 361600.17422Parte individuale3213.53021LPL

67.65 €

1 5 giorni 464000.22925Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti41204432SDE

Supporto tecnico