Punto di prova PARKER VKA3 con collegamento filettato M 16 x 2 per coni (VKA3/08SCF)

Punto di prova PARKER VKA3 con collegamento filettato M 16 x 2 per coni VKA3/08SCF

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: VKA3/08SCF

Marca: PARKER HANNIFIN

Prezzo: 57.32

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

S2: 17 mm

PN bar: 630

Peso tariffa doganale: 0.092 kg

Diametro esterno tubo D1: 8

S1: 19


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VKA3/08SCF

Codice componente
VKA3/08SCF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
S2
(mm)
PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 S1 Profilo L1 Serie di modelli T1 Numero articolo tariffa doganale

57.32 €

1 5 giorni 176300.092819A52SM 16 × 1.590269000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Volume di consegna Include tutte le singole parti Codice d’ordine VKA3
Superficie Privo di Cr(VI) Materiale di ingegneria Acciaio Peso tariffa doganale per 1
Tariffa doganale Paese di origine PL

Si trova sulla pagina di Punto di prova PARKER VKA3 con collegamento filettato M 16 x 2 per coni, il codice articolo è il seguente: VKA3/08SCF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VKA3/08SCF.

Tipologia prodotto

Codice componente
VKA3/06LCF
VKA3/06SCF
VKA3/08LCF
VKA3/10LCF
VKA3/10SCF
VKA3/12LCF
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
S2
(mm)
PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 S1 Profilo L1 Serie di modelli T1 Numero articolo tariffa doganale

57.00 €

1 5 giorni 173150.084614A55LM 12 × 1.590269000

58.31 €

1 5 giorni 176300.085617A50SM 14 × 1.590269000

56.57 €

1 5 giorni 173150.091817A51LM 14 × 1.584812010

57.32 €

1 5 giorni 173150.0931019A53LM 16 × 1.590269000

67.17 €

1 5 giorni 176300.1031022A53SM 18 × 1.590269000

57.92 €

1 5 giorni 173150.1041222A53LM 18 × 1.584812010

Supporto tecnico