Connettore maschio a vite Parker GE-M (GE15LMCF)

Connettore maschio a vite Parker GE-M GE15LMCF

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GE15LMCF

Marca: PARKER HANNIFIN

Prezzo: 13.29

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Consegna: Completo, compreso dado e anello

PN (bar): 250

S2: 27 mm

D4: 23

Peso tariffa doganale: 0.098 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GE15LMCF

Codice componente
GE15LMCF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Consegna PN (bar) S2
(mm)
D4 Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 L4 S1 L2 L3 L1 D3 Serie di modelli T Tariffa doganale Paese di origine

13.29 €

1 5 giorni Completo, compreso dado e anello25027230.09815292413.51232.511LM 18 × 1.5PL

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Codice d’ordine GE-M Superficie Privo di Cr(VI)
Numero articolo tariffa doganale 73079910 Materiale di ingegneria Acciaio Peso tariffa doganale per 1

Si trova sulla pagina di Connettore maschio a vite Parker GE-M, il codice articolo è il seguente: GE15LMCF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GE15LMCF.

Tipologia prodotto

Codice componente
GE12SMCF
GE15LM22X1.5CF
GE15LM22X1.5CFX
GE16SMCF
GE16SMCFX
GE18LMCF
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Consegna PN (bar) S2
(mm)
D4 Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 L4 S1 L2 L3 L1 D3 Serie di modelli T Tariffa doganale Paese di origine

12.78 €

1 5 giorni Completo, compreso dado e anello40024230.11123324171236.58SM 18 × 1.5PL

22.26 €

1 5 giorni Completo, compreso dado e anello25027270.12715302715143612LM 22 × 1.5PL

17.40 €

1 5 giorni Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse25027270.07815302715143612LM 22 × 1.5PL

21.78 €

1 5 giorni Completo, compreso dado e anello40030270.16816372718.5144112SM 22 × 1.5DE

11.68 €

1 5 giorni Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse40030270.09716372718.5144112SM 22 × 1.5DE

19.66 €

1 5 giorni Completo, compreso dado e anello25032270.14418312714.5143614LM 22 × 1.5PL

Supporto tecnico