Riduttore/espansore PARKER RI-ED con filettatura interna (RI1EDX1/4CF)

Riduttore/espansore PARKER RI-ED con filettatura interna RI1EDX1/4CF

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: RI1EDX1/4CF

Marca: PARKER HANNIFIN

Prezzo: 28.28

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

PN bar: 315

Peso tariffa doganale: 0.204 kg

S1: 41

T2: G 1/4

L2: 18


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RI1EDX1/4CF

Codice componente
RI1EDX1/4CF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
S1 T2 L2 L3 Profilo L1 D3 D2 T1 Numero articolo tariffa doganale Tariffa doganale Paese di origine

28.28 €

1 5 giorni 3150.20441G 1/41812A29-40G 1 A73079290PL

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Volume di consegna Completo di guarnizione Codice d’ordine RI-ED
Superficie Privo di Cr(VI) Materiale di ingegneria Acciaio Peso tariffa doganale per 1

Si trova sulla pagina di Riduttore/espansore PARKER RI-ED con filettatura interna, il codice articolo è il seguente: RI1EDX1/4CF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RI1EDX1/4CF.

Tipologia prodotto

Codice componente
RI1/2EDX1CF
RI1/2EDX3/4CF
RI1/2EDX3/8CF
RI1EDX11/2CF
RI1EDX11/4CF
RI1EDX3/4CF
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
S1 T2 L2 L3 Profilo L1 D3 D2 T1 Numero articolo tariffa doganale Tariffa doganale Paese di origine

36.45 €

1 5 giorni 3150.23241G 11418B491227G 1/2 A73079290DE

34.57 €

1 5 giorni 3150.19136G 3/41416B461227G 1/2 A73079290PL

10.57 €

1 5 giorni 4000.09927G 3/81412B371227G 1/2 A73079290PL

131.03 €

1 5 giorni 2500.61460G 1 1/21822B59240G 1 A73079290DE

119.91 €

1 5 giorni 3150.54155G 1 1/41820B57240G 1 A73079290DE

28.22 €

1 5 giorni 3150.29941G 3/41816B49240G 1 A73079290PL

Supporto tecnico