Codice articolo del costruttore: 0167035290000
Marca: FAG BEARINGS
Prezzo: 67.78 €
Tempi di consegna: 5 giorni
D.I. d: 50 Ø
D.E. D: 90 Ø
Larghezza B: 23 mm
Velocità di rotazione: 9500 giri/min
Coefficiente di carico, dinamico: 109000 N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0167035290000
Codice componente
|
---|
0167035290000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Velocità di rotazione (giri/min) | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Coefficiente di carico statico (N) (N) | Customs tariff — weight | Clamping sleeve | r (min.) (mm) | Bore shape | Internal diameter of sleeve d1 (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Cage designation | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Bearing clearance identifier | Materiale della gabbia | Width of lubrication groove (mm) | Shoulder dimension d2 (mm) | Ref. speed rpm | Width of lubrication bore (mm) | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.78 € | 1 | 5 giorni | 50 | 90 | 23 | 9500 | 109000 | 107000 | 0.585 | - | 1.1 | Cylindrical | - | 14.3 | Sheet steel cage | 222.. | 10 | 80.8 | CN | Sheet steel | 4.8 | 59.7 | 5,100 | 3.2 | 22210-E1-XL |
Loading...
Numero di file di piste anelli | Fila doppia | Dimensioni standard | Serie metrica | Tipologia di prodotto | Self-aligning roller bearings |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — weight per | 1 | Customs tariff — weight unit | kg | Customs tariff — item number | 84823000 |
Customs tariff — country of origin | DE | Marking cover / seal | None |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti orientabili a rulli FAG con foro cilindrico, tipo aperto, il codice articolo è il seguente: 0167035290000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0167035290000.
Configura
Proprietà di base
Clamping sleeve
Internal diameter of sleeve d1(mm)
Tipo
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Customs tariff — weight
r (min.)(mm)
Bore shape
Fatigue limit load Pu(kN)
Cage designation
Model series
Bore code
Shoulder dimension D1(mm)
Bearing clearance identifier
Materiale della gabbia
Width of lubrication groove(mm)
Shoulder dimension d2(mm)
Ref. speed rpm
Width of lubrication bore(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0167033910000 |
0167034480000 |
0167034560000 |
0167035290030 |
0167035450000 |
0167036180000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Velocità di rotazione (giri/min) | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Coefficiente di carico statico (N) (N) | Customs tariff — weight | Clamping sleeve | r (min.) (mm) | Bore shape | Internal diameter of sleeve d1 (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Cage designation | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Bearing clearance identifier | Materiale della gabbia | Width of lubrication groove (mm) | Shoulder dimension d2 (mm) | Ref. speed rpm | Width of lubrication bore (mm) | Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.40 € | 1 | 5 giorni | 40 | 80 | 23 | 10000 | 101000 | 91000 | 0.53 | - | 1.1 | Cylindrical | - | 11.8 | Sheet steel cage | 222.. | 8 | 70.4 | CN | Sheet steel | 4.8 | 48.6 | 6,200 | 3.2 | 22208-E1-XL | |||
64.45 € | 1 | 5 giorni | 45 | 85 | 23 | 10000 | 104000 | 99000 | 0.562 | - | 1.1 | Cylindrical | - | 12.7 | Sheet steel cage | 222.. | 9 | 75.6 | CN | Sheet steel | 4.8 | 54.8 | 5,600 | 3.2 | 22209-E1-XL | |||
64.45 € | 1 | 5 giorni | 45 | 85 | 23 | 10000 | 104000 | 99000 | 0.56 | H309 | 1.1 | Tapered | 40 | 12.7 | Sheet steel cage | 222.. | 09 | 75.6 | CN | Sheet steel | 4.8 | 54.8 | 5,600 | 3.2 | 22209-E1-XL-K | |||
- | 67.78 € | 1 | 5 giorni | 50 | 90 | 23 | 9500 | 109000 | 107000 | 0.585 | - | 1.1 | Cylindrical | - | 14.3 | Sheet steel cage | 222.. | 10 | 80.8 | C3 | Sheet steel | 4.8 | 59.7 | 5,100 | 3.2 | - | ||
67.78 € | 1 | 5 giorni | 50 | 90 | 23 | 9500 | 109000 | 107000 | 0.585 | H310 | 1.1 | Tapered | 45 | 14.3 | Sheet steel cage | 222.. | 10 | 80.8 | CN | Sheet steel | 4.8 | 59.7 | 5,100 | 3.2 | 22210-E1-XL-K | |||
71.03 € | 1 | 5 giorni | 55 | 100 | 25 | 8500 | 129000 | 130000 | 0.519 | - | 1.5 | Cylindrical | - | 17.3 | Sheet steel cage | 222.. | 11 | 89.8 | CN | Sheet steel | 4.8 | 67.3 | 4,650 | 3.2 | 22211-E1-XL |