Codice articolo del costruttore: WH20SRKDSCF
Marca: PARKER HANNIFIN
Prezzo: 151.45 €
Tempi di consegna: 5 giorni
S2: 36 mm
D4: 17
L5: 53
L7: 3.5
PN bar: 315
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WH20SRKDSCF
Codice componente
|
---|
WH20SRKDSCF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | S2 (mm) | D4 | L5 | L7 | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | L4 | Volume di consegna | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Serie di modelli | T | L6 | S3 | D5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.45 € | 1 | 5 giorni | 36 | 17 | 53 | 3.5 | 315 | 0.666 | 20 | 16 | Completo, con dado e anello | 41 | 26.5 | 24 | 37 | 16 | S | G 3/4 A | 48 | 36 | 32.9 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Codice d’ordine | WH-R-KDS | Superficie | Privo di Cr(VI) |
---|---|---|---|---|---|
Numero articolo tariffa doganale | 73079290 | Materiale di ingegneria | Acciaio | Peso tariffa doganale per | 1 |
Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Raccordo a vite girevole con gomito ad alta pressione PARKER WH-R-KDS, il codice articolo è il seguente: WH20SRKDSCF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WH20SRKDSCF.
Configura
Proprietà di base
S2(mm)
D4
L5
L7
PN bar
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno tubo D1
L4
Volume di consegna
S1
L2
L3
L1
D3
Serie di modelli
T
L6
S3
D5
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
WH06ZLRKDSCF |
WH08SRKDSCF |
WH10LRKDSCF |
WH12LRKDSCF |
WH22ZLRKDSCF |
WH25ZSRKDSCF |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | S2 (mm) | D4 | L5 | L7 | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | L4 | Volume di consegna | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Serie di modelli | T | L6 | S3 | D5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.46 € | 1 | 5 giorni | 17 | 4.5 | 24 | 2.5 | 315 | 0.063 | 6 | 8 | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 17 | 12 | 10.5 | 19 | 4 | L | G 1/8 A | 27 | 14 | 14.9 | ||
41.25 € | 1 | 5 giorni | 19 | 6 | 30 | 3 | 400 | 0.13 | 8 | 12 | Completo, con dado e anello | 22 | 16.5 | 14 | 23.5 | 5 | S | G 1/4 A | 31 | 19 | 18.9 | ||
46.72 € | 1 | 5 giorni | 19 | 6 | 30 | 3 | 315 | 0.123 | 10 | 12 | Completo, con dado e anello | 22 | 15.5 | 14 | 22.5 | 8 | L | G 1/4 A | 30 | 19 | 18.9 | ||
59.46 € | 1 | 5 giorni | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 315 | 0.194 | 12 | 12 | Completo, con dado e anello | 27 | 18 | 16.5 | 25 | 10 | L | G 3/8 A | 33 | 22 | 21.9 | ||
163.42 € | 1 | 5 giorni | 36 | 17 | 53 | 3.5 | 160 | 0.627 | 22 | 16 | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 41 | 27.5 | 24 | 35 | 19 | L | G 3/4 A | 44 | 36 | 32.9 | ||
249.05 € | 1 | 5 giorni | 46 | 21 | 66 | 3.5 | 250 | 1.217 | 25 | 18 | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 50 | 31.5 | 30.5 | 43.5 | 20 | S | G 1 A | 56 | 46 | 39.9 |