Codice articolo del costruttore: 0167343350000
Marca: FAG BEARINGS
Prezzo: 38.42 €
Tempi di consegna: 5 giorni
D.I. d: 35 Ø
D.E. D: 72 Ø
Larghezza B: 17 mm
Velocità di rotazione: 12300 giri/min
Coefficiente di carico, dinamico: 59000 N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0167343350000
Codice componente
|
---|
0167343350000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Velocità di rotazione (giri/min) | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Coefficiente di carico statico (N) (N) | Customs tariff — weight | r (min.) (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Cage designation | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Bearing clearance identifier | Materiale della gabbia | B1 (mm) | Shoulder dimension d1 (mm) | Angle ring | B2 (mm) | Outer ring internal diameter E (mm) | Axial movement range s (mm) | r1 (min.) (mm) | Envelope circle diameter F (mm) | Ref. speed rpm | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.42 € | 1 | 5 giorni | 35 | 72 | 17 | 12300 | 59000 | 50000 | 0.295 | 1.1 | 7.6 | Window-type cage made of polyamide P66, roller-guided | 7 | 61 | CN | Resin | 4 | 48 | HJ207-E | 7 | 64 | 0.7 | 0.6 | 44 | 8,100 | NJ207-E-XL-TVP2 |
Loading...
Numero di file di piste anelli | Nastro singolo | Tipologia di prodotto | Cylindrical roller bearing | Customs tariff — weight per | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Bore shape | Cylindrical | Customs tariff — weight unit | kg | Customs tariff — item number | 84825000 |
Model series | NJ.. | Customs tariff — country of origin | DE | Ring nut | No |
Marking cover / seal | None |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti FAG a fila singola di rulli cilindrici serie NJ..., il codice articolo è il seguente: 0167343350000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0167343350000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Customs tariff — weight
r (min.)(mm)
Fatigue limit load Pu(kN)
Cage designation
Bore code
Shoulder dimension D1(mm)
Bearing clearance identifier
Materiale della gabbia
B1(mm)
Shoulder dimension d1(mm)
Angle ring
B2(mm)
Outer ring internal diameter E(mm)
Axial movement range s(mm)
r1 (min.)(mm)
Envelope circle diameter F(mm)
Ref. speed rpm
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0167342970000 |
0167343190000 |
0167343600000 |
0167344160000 |
0167344400000 |
0167344400030 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Velocità di rotazione (giri/min) | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Coefficiente di carico statico (N) (N) | Customs tariff — weight | r (min.) (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Cage designation | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Bearing clearance identifier | Materiale della gabbia | B1 (mm) | Shoulder dimension d1 (mm) | Angle ring | B2 (mm) | Outer ring internal diameter E (mm) | Axial movement range s (mm) | r1 (min.) (mm) | Envelope circle diameter F (mm) | Ref. speed rpm | Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.57 € | 1 | 5 giorni | 25 | 52 | 15 | 17200 | 34500 | 27500 | 0.136 | 1 | 4.35 | Window-type cage made of polyamide P66, roller-guided | 5 | 43.8 | CN | Resin | 3 | 34.7 | HJ205-E | 6 | 46.5 | 1.2 | 0.6 | 31.5 | 11,600 | NJ205-E-XL-TVP2 | |||
33.03 € | 1 | 5 giorni | 30 | 62 | 16 | 12000 | 45000 | 36000 | 0.204 | 1 | 5.7 | Window-type cage made of polyamide P66, roller-guided | 06 | 52.5 | CN | Resin | 4 | 41.1 | HJ206-E | 7 | 55.5 | 1.5 | 0.6 | 37.5 | 9,800 | NJ206-E-XL-TVP2 | |||
44.46 € | 1 | 5 giorni | 40 | 80 | 18 | 10900 | 63000 | 53000 | 0.378 | 1.1 | 8.3 | Window-type cage made of polyamide P66, roller-guided | 8 | 68.3 | CN | Resin | 5 | 54 | HJ208-E | 8.5 | 71.5 | 1 | 1.1 | 49.5 | 7,500 | NJ208-E-XL-TVP2 | |||
52.45 € | 1 | 5 giorni | 50 | 90 | 20 | 8000 | 75000 | 69000 | 0.484 | 1.1 | 11.5 | Window-type cage made of polyamide P66, roller-guided | 10 | 78.3 | CN | Resin | 5 | 64 | HJ210-E | 9 | 81.5 | 1.3 | 1.1 | 59.5 | 6,700 | NJ210-E-XL-TVP2 | |||
66.12 € | 1 | 5 giorni | 55 | 100 | 21 | 7000 | 99000 | 95000 | 0.67 | 1.5 | 16.3 | Window-type cage made of polyamide P66, roller-guided | 11 | 86.6 | CN | Resin | 6 | 70.8 | HJ211-E | 9.5 | 90 | 0.8 | 1.1 | 66 | 5,800 | NJ211-E-XL-TVP2 | |||
- | 66.12 € | 1 | 5 giorni | 55 | 100 | 21 | 7000 | 99000 | 95000 | 0.657 | 1.5 | 16.3 | Window-type cage made of polyamide P66, roller-guided | 11 | 86.6 | C3 | Resin | 6 | 70.8 | HJ211-E | 9.5 | 90 | 0.8 | 1.1 | 66 | 5,800 | - |