Pattini a rulli / acciaio

Pattini a rulli / acciaio
  • Sconto volumi elevati
I sistemi di guida a rulli Rexroth sono stati sviluppati appositamente per offrire ai nostri clienti i vantaggi che si traducono in una maggiore potenza della macchina. Il design ottimizzato RSHP garantisce il trasporto agevole di carichi estremamente pesanti con precisione e rigidità ottimali, essenziali per le macchine utensili e gli ambienti di automazione industriale più esigenti. La struttura robusta di queste guide a rulli offre opzioni di tenuta e lubrificazione più intelligenti in modo da poter continuare a operare a livelli elevati, giorno dopo giorno.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Pattino a rulli in acciaio RSHP


Proprietà eccellenti
▶ I pattini a rulli RSHP sono idonei per tutti i casi applicativi tipici nonché per speciali condizioni di montaggio, ambientali e di utilizzo, 
    di modo che non siano necessarie attrezzature speciali aggiuntive.
▶ Elevata resistenza momento torcente
▶ Fattori di carico parimenti elevati in tutte e quattro le direzioni principali del carico agente
▶ Elevata rigidezza in tutte le direzioni di sollecitazione grazie a ulteriore avvitamento su due fori al centro del pattino a rulli
▶ Costruzione intercambiabile illimitata
▶ Possibilità di combinazione a piacere di tutte le versioni di rotaia a rulli con tutte le varianti di pattino a rulli
▶ Accessori frontali sul pattino a rulli, semplici da avvitare


Sistematica dei numeri di identificazione

221303596731_IT
 

Modelli di pattino a rulli ultrapreciso
 

221303596731_IT

FNS - Flangia Normale Altezza standard

221303596731_IT

FLS - Flangia Lungo Altezza standard

221303596731_IT

SNS - Stretto Normale Altezza standard

221303596731_IT

SLS - Stretto Lungo Altezza standard

221303596731_IT

SNH - Stretto Normale Alto

221303596731_IT

SLH - Stretto Lungo Alto

FNS - Flangia Normale Altezza standard R1851 ... 2.

221303596731_IT

Proprietà e Ordinazione

Fattori dinamici
Velocità: vmax = 4 m/s
Accelerazione: amax = 150 m/s2

Combinazione consigliata di precarico e classe di precisione
▶ In caso di precarico C2: H e P (preferibilmente)
▶ In caso di precarico C3: P e SP



Numeri di identificazione

GrandezzaPattino a rulli
con grandezza
Classe di precaricoClasse di precisioneGuarnizioni
C2C3HPSPUPDSLSSSAS1)
25R1851 22 32192X
 3 2192X
35R1851 32 32192X25242A
 3 2192X25242A
45R1851 42 32192X25242A
 3 2192X25242A
55R1851 52 32192X2A
 3 2192X2A
65R1851 62 32192X
 3 2192X

1) Con guarnizione DS integrata
 

Classi di precarico
C2 = Precarico medio
C3 = Precarico elevato
C1, C4, C5 su richiesta
Guarnizioni
DS = Guarnizione a doppio labbro
SS = Guarnizione standard
LS = Guarnizione a bassa resistenza d‘attrito
AS = Guarnizione longitudinale
 

Esempio di ordinazione
Opzioni:
▶ Pattino a rulli FNS
▶ Grandezza 35
▶ Classe di precarico C2
▶ Classe di precisione H
▶ Con guarnizione a doppio labbro 2X
Numero di identificazione: R1851 323 2X

Specifiche e Spezifikationen

221303596731_IT

221303596731_IT

a) Per guarnizione o-ring
    Grandezza 25: Ø 5 · 1,5 (mm)
    Dimensioni da 35 a 65: Ø 7 · 1,5 (mm)
    In caso di necessità, aprire il foro di lubrificazione (vedere capitolo "Lubrificazione").
b) Posizione raccomandata per fori di spinatura
    (Per la misura E4 vedere il capitolo "Istruzioni di montaggio, paragrafo "Spinatura").
    In questa posizione possono essere presenti forature preliminari per motivi connessi alla produzione.
    Sono adatti per la preforatura.
c) Nipplo di lubrificazione, parte filettata M6 – 8 profondo:
    Collegamento possibile su tutti i lati (in caso di grandezza 25 frontale e superiore).
    Misure diverse su altri pezzi di raccordo.
d) In caso di rotaie a rulli della classe di precisione H, per motivi di produzione questa superficie
    base può essere priva di scanalatura nel fondo.
e) In questa posizione possono essere presenti tappi di chiusura per motivi connessi alla produzione.
    Rimuoverli prima del montaggio.
f) Pattini di dimensioni 55 e 65 senza rivestimento e guarnizione AS
 


Dimensioni  (mm)

GrandezzaAA1A2A3A41)BB1E1E2E3E4E8E8,1E8,2E9E9,1E9,2
2570352323,597,0063,55745405533,440,28,3021,40
35100503433,047,0118,0079,68262528050,360,513,1029,10
45120604537,555,6147,00101,510080609862,972,016,7036,50
55140705343,563,3170,65123,1116957011474,281,618,8540,75
65170856353,5207,30146,01421108214035,093106,09,302655,00
GrandezzaHH1H22)H23)H34)K1K2N1N2N5N6±0,5Ø S1S2S5S95)T6)V1V17)
25363023,6023,4014,0597,35,514,36,7M87M3-6,5 prof30,07,5-
35484131,1030,804315,5517,401211,07,019,48,5M109M3-6,0 prof40,08,0-
45605139,1038,805317,4520,351513,58,022,410,4M1214M4-9,0 prof52,510,0-
55705847,8547,556021,7524,901813,79,028,712,4M1416M5-8,0 prof60,012,012,6+/-0,57)
65907658,1557,8530,0033,002321,59,336,514,6M1618M4-8,0 prof75,015,015,6+/-0,57)

1) Misura A4 = Larghezza della guarnizione longitudinale supplementare
2) Dimensione H2 con nastro di protezione
3) Dimensione H2 senza nastro di protezione
4) Misura H3 = Altezza totale pattino a rulli incl. la guarnizione longitudinale supplementare
5) Parte filettata per parte di collegamento
6) Misura T = Divisione della rotaia a rulli
7) Dimensione- per pattini grandezza 55 e 65 senza rivestimento e guarnizione AS

 

Dati tecnici

GrandezzaMassa (kg)Fattori di carico1)  (N)Momenti torcenti di carico1) (Nm)Momenti di carico longitudinale1)  (Nm)
  

221303596731_IT

221303596731_IT

221303596731_IT

 mCC0MtMt0MLML0
250,732690059500348770260580
352,1561000119400121023707601480
454,051066002094002640518016503240
555,441404002847004120835026105290
6510,72237200456300843016210526010120

1) I fattori e i momenti di carico dinamici sono determinati sulla base di una corsa di 100 000 m secondo DIN ISO 14728-1.
    Tuttavia, di frequente si prendono come base soltanto 50000 m. Pertanto, a titolo di confronto, vale quanto segue: moltiplicare per 1,23 i valori C, Mt e ML in base alla tabella.

FLS - Flangia Lungo Altezza standard R1853 ... 2.

221303596731_IT

Proprietà e Ordinazione

Fattori dinamici
Velocità: vmax = 4 m/s
Accelerazione: amax = 150 m/s2

Combinazione consigliata di precarico e classe di precisione
▶ In caso di precarico C2: H e P (preferibilmente)
▶ In caso di precarico C3: P e SP



Numeri di identificazione

GrandezzaPattino a rulli
con grandezza
Classe di precaricoClasse di precisioneGuarnizioni
C2C3HPSPUPDSLSSSAS1)
25R1853 22 32192X
 3 2192X
35R1853 32 32192X25242A
 3 2192X25242A
45R1853 42 32192X25242A
 3 2192X25242A
55R1853 52 32192X2A
 3 2192X2A
65R1853 62 32192X
 3 2192X

1) Con guarnizione DS integrata
 

Classi di precarico
C2 = Precarico medio
C3 = Precarico elevato
C1, C4, C5 su richiesta
Guarnizioni
DS = Guarnizione a doppio labbro
SS = Guarnizione standard
LS = Guarnizione a bassa resistenza d‘attrito
AS = Guarnizione longitudinale
 

Esempio di ordinazione
Opzioni:
▶ Pattino a rulli FLS
▶ Grandezza 35
▶ Classe di precarico C2
▶ Classe di precisione H
▶ Con guarnizione a doppio labbro 2X
Numero di identificazione: R1853 323 2X

Specifiche e Spezifikationen

221303596731_IT

221303596731_IT

a) Per guarnizione o-ring
    Grandezza 25: Ø 5 · 1,5 (mm)
    Dimensioni da 35 a 65: Ø 7 · 1,5 (mm)
    In caso di necessità, aprire il foro di lubrificazione (vedere capitolo "Lubrificazione").
b) Posizione raccomandata per fori di spinatura
    (Per la misura E4 vedere il capitolo "Istruzioni di montaggio, paragrafo "Spinatura").
    In questa posizione possono essere presenti forature preliminari per motivi connessi alla produzione.
    Sono adatti per la preforatura.
c) Nipplo di lubrificazione, parte filettata M6 – 8 profondo:
    Collegamento possibile su tutti i lati (in caso di grandezza 25 frontale e superiore).
    Misure diverse su altri pezzi di raccordo.
d) In caso di rotaie a rulli della classe di precisione H, per motivi di produzione questa superficie
    base può essere priva di scanalatura nel fondo.
e) In questa posizione possono essere presenti tappi di chiusura per motivi connessi alla produzione.
    Rimuoverli prima del montaggio.
f) Pattini di dimensioni 55 e 65 senza rivestimento e guarnizione AS
 


Dimensioni  (mm)

GrandezzaAA1A2A3A41)BB1E1E2E3E4E8E8,1E8,2E9E9,1E9,2
2570352323,5115,0081,55745405533,440,28,3021,40
35100503433,047,0142,00103,68262528050,360,513,1029,10
45120604537,555,6179,50134,010080609862,972,016,7036,50
55140705343,563,3209,65162,1116957011474,281,618,8540,75
65170856353,5255,30194,01421108214035,093,00106,09,3026,0055,00
GrandezzaHH1H22)H23)H34)K1K2N1N2N5N6±0,5Ø S1S2S5S95)T6)V1V17)
25363023,6023,4023,0597,35,514,36,7M87M3-6,5 prof30,07,5-
35484131,1030,804327,5529,401211,07,019,48,5M109M3-6,0 prof40,08,0-
45605139,1038,805333,7036,601513,58,022,410,4M1214M4-9,0 prof52,510,0-
55705847,8547,556041,2544,401813,79,028,712,4M1416M5-8,0 prof60,012,012,6+/-0,57)
65907658,1557,8554,0057,002321,59,336,514,6M1618M4-8,0 prof75,015,015,6+/-0,57)

1) Misura A4 = Larghezza della guarnizione longitudinale supplementare
2) Dimensione H2 con nastro di protezione
3) Dimensione H2 senza nastro di protezione
4) Misura H3 = Altezza totale pattino a rulli incl. la guarnizione longitudinale supplementare
5) Parte filettata per parte di collegamento
6) Misura T = Divisione della rotaia a rulli
7) Dimensione- per pattini grandezza 55 e 65 senza rivestimento e guarnizione AS

 

Dati tecnici

GrandezzaMassa (kg)Fattori di carico1)  (N)Momenti torcenti di carico1) (Nm)Momenti di carico longitudinale1)  (Nm)
  

221303596731_IT

221303596731_IT

221303596731_IT

 mCC0MtMt0MLML0
250,933330076400432990420970
352,70749001554001490308012202530
455,151323002764003270683026905630
557,1517400037490051001099044209520
6514,182959006063001051021540887018180

1) I fattori e i momenti di carico dinamici sono determinati sulla base di una corsa di 100 000 m secondo DIN ISO 14728-1.
    Tuttavia, di frequente si prendono come base soltanto 50000 m. Pertanto, a titolo di confronto, vale quanto segue: moltiplicare per 1,23 i valori C, Mt e ML in base alla tabella.

SNH - Stretto Normale Alto R1821 ... 2.

221303596731_IT

Proprietà e Ordinazione

Fattori dinamici
Velocità: vmax = 4 m/s
Accelerazione: amax = 150 m/s2

Combinazione consigliata di precarico e classe di precisione
▶ In caso di precarico C2: H e P (preferibilmente)
▶ In caso di precarico C3: P e SP



Numeri di identificazione

GrandezzaPattino a rulli
con grandezza
Classe di precaricoClasse di precisioneGuarnizioni
C2C3HPSPUPDSLSSSAS1)
25R1821 22 32192X
 3 2192X
35R1821 32 32192X25242A
 3 2192X25242A
45R1821 42 32192X25242A
 3 2192X25242A
55R1821 52 32192X2A
 3 2192X2A

1) Con guarnizione DS integrata
 

Classi di precarico
C2 = Precarico medio
C3 = Precarico elevato
C1, C4, C5 su richiesta
Guarnizioni
DS = Guarnizione a doppio labbro
SS = Guarnizione standard
LS = Guarnizione a bassa resistenza d‘attrito
AS = Guarnizione longitudinale
 

Esempio di ordinazione
Opzioni:
▶ Pattino a rulli SNH
▶ Grandezza 35
▶ Classe di precarico C2
▶ Classe di precisione H
▶ Con guarnizione a doppio labbro 2X
Numero di identificazione: R1821 323 2X

Specifiche e Spezifikationen

221303596731_IT

221303596731_IT

 a) Per guarnizione o-ring
    Grandezza 25: Ø 5 · 1,5 (mm)
    Dimensioni da 35 a 65: Ø 7 · 1,5 (mm)
    In caso di necessità, aprire il foro di lubrificazione (vedere capitolo "Lubrificazione").
b) Posizione raccomandata per fori di spinatura
    (Per la misura E4 vedere il capitolo "Istruzioni di montaggio, paragrafo "Spinatura").
c) Nipplo di lubrificazione, parte filettata M6 – 8 profondo:
    Collegamento possibile su tutti i lati (in caso di grandezza 25 frontale e superiore).
    Misure diverse su altri pezzi di raccordo.
d) In caso di rotaie a rulli della classe di precisione H, per motivi di produzione questa 
    superficie base può essere priva di scanalatura nel fondo.
 


Dimensioni  (mm)

GrandezzaAA1A2A3A41)BB1E1E2E8E8,2E9E9,2
2548242312,597,0063,5353533,440,212,3025,40
3570353418,047,0118,0079,6505050,360,520,1036,10
4586434520,555,6147,00101,5606062,972,026,7046,50
55100505323,563,3170,65123,1757574,281,628,8550,75
GrandezzaHH1H22)H23)H34)K1K2N3N5N6±0,5S2S5S95)T6)V1
25403423,6023,4019,05814,3M67M3-6,5 prof30,07,5
35554831,1030,805021,5523,401314,019,4M89M3-6,0 prof40,08,0
45706139,1038,806327,4530,351818,022,4M1014M4-9,0 prof52,510,0
55806847,8547,557031,7534,901919,028,7M1216M5-8,0 prof60,012,0

1) Misura A4 = Larghezza della guarnizione longitudinale supplementare
2) Dimensione H2 con nastro di protezione
3) Dimensione H2 senza nastro di protezione
4) Misura H3 = Altezza totale pattino a rulli incl. la guarnizione longitudinale supplementare
5) Parte filettata per parte di collegamento
6) Misura T = Divisione della rotaia a rulli
7) Dimensione- per pattini grandezza 55 e 65 senza rivestimento e guarnizione AS

 

Dati tecnici

GrandezzaMassa (kg)Fattori di carico1)  (N)Momenti torcenti di carico1) (Nm)Momenti di carico longitudinale1)  (Nm)
  

221303596731_IT

221303596731_IT

221303596731_IT

 mCC0MtMt0MLML0
250,632690059500348770260580
351,8561000119400121023707601480
453,351066002094002640518016503240
555,041404002847004120835026105290

1) I fattori e i momenti di carico dinamici sono determinati sulla base di una corsa di 100 000 m secondo DIN ISO 14728-1.
    Tuttavia, di frequente si prendono come base soltanto 50000 m. Pertanto, a titolo di confronto, vale quanto segue: moltiplicare per 1,23 i valori C, Mt e ML in base alla tabella.

SLH - Stretto Lungo Alto R1824 ... 2.

221303596731_IT

Proprietà e Ordinazione

Fattori dinamici
Velocità: vmax = 4 m/s
Accelerazione: amax = 150 m/s2

Combinazione consigliata di precarico e classe di precisione
▶ In caso di precarico C2: H e P (preferibilmente)
▶ In caso di precarico C3: P e SP



Numeri di identificazione

GrandezzaPattino a rulli
con grandezza
Classe di precaricoClasse di precisioneGuarnizioni
C2C3HPSPUPDSLSSSAS1)
25R1824 22 32192X
 3 2192X
35R1824 32 32192X25242A
 3 2192X25242A
45R1824 42 32192X25242A
 3 2192X25242A
55R1824 52 32192X2A
 3 2192X2A

1) Con guarnizione DS integrata
 

Classi di precarico
C2 = Precarico medio
C3 = Precarico elevato
C1, C4, C5 su richiesta
Guarnizioni
DS = Guarnizione a doppio labbro
SS = Guarnizione standard
LS = Guarnizione a bassa resistenza d‘attrito
AS = Guarnizione longitudinale
 

Esempio di ordinazione
Opzioni:
▶ Pattino a rulli SLH
▶ Grandezza 35
▶ Classe di precarico C2
▶ Classe di precisione H
▶ Con guarnizione a doppio labbro 2X
Numero di identificazione: R1824 323 2X

Specifiche e Spezifikationen

221303596731_IT

221303596731_IT

 a) Per guarnizione o-ring
    Grandezza 25: Ø 5 · 1,5 (mm)
    Dimensioni da 35 a 65: Ø 7 · 1,5 (mm)
    In caso di necessità, aprire il foro di lubrificazione (vedere capitolo "Lubrificazione").
b) Posizione raccomandata per fori di spinatura
    (Per la misura E4 vedere il capitolo "Istruzioni di montaggio, paragrafo "Spinatura").
c) Nipplo di lubrificazione, parte filettata M6 – 8 profondo:
    Collegamento possibile su tutti i lati (in caso di grandezza 25 frontale e superiore).
    Misure diverse su altri pezzi di raccordo.
d) In caso di rotaie a rulli della classe di precisione H, per motivi di produzione questa 
    superficie base può essere priva di scanalatura nel fondo.
 


Dimensioni  (mm)

GrandezzaAA1A2A3A41)BB1E1E2E8E8,2E9E9,2
2548242312,5115,0081,5355033,440,212,3025,40
3570353418,047,0142,00103,6507250,360,520,1036,10
4586434520,555,6179,50134,0608062,972,026,7046,50
55100505323,563,3209,65162,1759574,281,628,8550,75
GrandezzaHH1H22)H23)H34)K1K2N3N5N6±0,5S2S5S95)T6)V1
25403423,6023,4020,5589,514,3M67M3-6,5 prof30,07,5
35554831,1030,805022,5524,401314,019,4M89M3-6,0 prof40,08,0
45706139,1038,806333,7036,601818,022,4M1014M4-9,0 prof52,510,0
55806847,8547,557041,2544,401919,028,7M1216M5-8,0 prof60,012,0

1) Misura A4 = Larghezza della guarnizione longitudinale supplementare
2) Dimensione H2 con nastro di protezione
3) Dimensione H2 senza nastro di protezione
4) Misura H3 = Altezza totale pattino a rulli incl. la guarnizione longitudinale supplementare
5) Parte filettata per parte di collegamento
6) Misura T = Divisione della rotaia a rulli
7) Dimensione- per pattini grandezza 55 e 65 senza rivestimento e guarnizione AS

 

Dati tecnici

GrandezzaMassa (kg)Fattori di carico1)  (N)Momenti torcenti di carico1) (Nm)Momenti di carico longitudinale1)  (Nm)
  

221303596731_IT

221303596731_IT

221303596731_IT

 mCC0MtMt0MLML0
250,803330076400432990420970
352,35749001554001490308012202530
454,451323002764003270683026905630
556,5517400037490051001099044209520

1) I fattori e i momenti di carico dinamici sono determinati sulla base di una corsa di 100 000 m secondo DIN ISO 14728-1.
    Tuttavia, di frequente si prendono come base soltanto 50000 m. Pertanto, a titolo di confronto, vale quanto segue: moltiplicare per 1,23 i valori C, Mt e ML in base alla tabella.

Codice componente
R18213222X
R18214222X
R18243222X
R18244222X
R18245222X
R18512222X
R18513222X
R18514222X
R18515222X
R18516222X
R18532222X
R18533222X
R18534222X
R18535222X
R18536222X
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di blocco Larghezza del binario
(mm)
Altezza di montaggio H
(mm)
Numero modello nominale Valutazione del carico di base: Carico dinamico
(N)
Valutazione del carico di base: Carico statico
(N)
Momento statico consentito MA
(N▪m)
Momento statico consentito MB
(N▪m)
Momento statico consentito MC
(N▪m)
Larghezza complessiva
(mm)
Lunghezza del blocco
(mm)

283.30 €

1 Disponibile 70 giorni [Standard] SNH - Snello, normale, altezza elevata3455356100011940014801480237070118

356.95 €

1 Disponibile 70 giorni [Standard] SNH - Snello, normale, altezza elevata45704510660020940032403240518086147

325.93 €

1 Disponibile 70 giorni [Lungo] SLH - Snello, lungo, alto3455356100011940014801480237070142

410.68 €

1 Disponibile 70 giorni [Lungo] SLH - Snello, lungo, alto45704510660020940032403240518086179.5

559.10 €

1 Disponibile 70 giorni [Lungo] SLH - Snello, lungo, alto538055140400284700529052908350100209.65

295.20 €

1 Disponibile 70 giorni [Largo] FNS - Flangia, normale, altezza standard23362526900595005805807707097

298.18 €

1 Disponibile 70 giorni [Largo] FNS - Flangia, normale, altezza standard34483561000119400148014802370100118

375.72 €

1 Disponibile 70 giorni [Largo] FNS - Flangia, normale, altezza standard456045106600209400324032405180120147

511.57 €

1 Disponibile 70 giorni [Largo] FNS - Flangia, normale, altezza standard537055140400284700529052908350140170.65

917.83 €

1 Disponibile 70 giorni [Largo] FNS - Flangia, normale, altezza standard639065237200456300101201012016210170207.3

339.50 €

1 Disponibile 70 giorni [Largo lungo] FLS- Flangia, lungo, altezza standard233625333007640097097099070115

342.92 €

1 Disponibile 70 giorni [Largo lungo] FLS- Flangia, lungo, altezza standard34483574900155400253025303080100142

432.05 €

1 Disponibile 70 giorni [Largo lungo] FLS- Flangia, lungo, altezza standard456045132300276400563056306830120179.5

588.27 €

1 Disponibile 70 giorni [Largo lungo] FLS- Flangia, lungo, altezza standard5370551740003749009520952010990140209.65

1,055.50 €

1 Disponibile 70 giorni [Largo lungo] FLS- Flangia, lungo, altezza standard639065295900606300181801818021540170255.3

Loading...

  1. 1

Download (PDF)

  • BOSCH REXROTHLink alla pagina web

Informazioni di base

Kit/Articolo singolo Solo blocco Tipo di binario guida standard N. di blocchi 1
Materiale Acciaio al carbonio Precarico Precarico medio Precisione Grado di precisione (elevato)
Elemento rotante Rullo

Supporto tecnico