Staffe oscillanti pneumatiche - bracci di serraggio

Staffe oscillanti pneumatiche - bracci di serraggio
  • Sconto volumi elevati
Per migliorare la funzionalità dei nostri morsetti oscillanti pneumatici, Destaco offre con orgoglio molteplici opzioni di accessori. I nostri sensori di serraggio sono attivati da un anello magnetico installato sul pistone del cilindro. Tutti i sensori sono dotati di un LED per una facile configurazione, sono classificati IP67 e hanno un intervallo di temperatura da -10°C a 60°C. [da 14°F a 140°F]. I cavi di prolunga Destaco per morsetti oscillanti sono costruiti per essere utilizzati con sensori a connessione rapida M8, utilizzano dadi di accoppiamento filettati per fornire protezione IP67, sono di grado robotico e utilizzano cavi in poliuretano (PUR) resistenti a olio/abrasione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8JG-215-1
8JG-217-1
8JG-218-1
8JG-219-1
8JG-220-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura vite morsetto Lunghezza braccio L
(mm)
Per modello/serie

53.62 €

1 Disponibile 10 giorni m65089R20, 89B20, 89E20

58.90 €

1 Disponibile 10 giorni M86089R32, 89B30, 89E30

64.01 €

1 Disponibile 10 giorni M87089R40, 89B40, 89E40

78.81 €

1 Disponibile 10 giorni M88089R50, 89B50, 89E50

84.25 €

1 Disponibile 10 giorni M109089R63, 89B63, 89E63

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico