Morsetti verticali saldabili serie 500, accessori

Morsetti verticali saldabili serie 500, accessori
  • Sconto volumi elevati
Questi morsetti per impieghi gravosi possono essere completamente configurati per soddisfare le specifiche dell’applicazione. Consentono al progettista la massima flessibilità per posizionare la base, la maniglia e il braccio di serraggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
501501
501503
503501
503502
503503
503503-L
505501
505502
505503
505503-L
506501
506502
506503
506503-L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di accessorio Diametro
(mm)
Lunghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Larghezza
(mm)

29.20 €

1 Disponibile 4 giorni Barra di bloccaggio-401515

16.93 €

1 Disponibile 90 giorni Impugnatura661--

34.96 €

1 Disponibile 30 giorni Barra di bloccaggio-502520

18.82 €

1 Disponibile 10 giorni Piastra base6.340-50

17.61 €

1 Disponibile 90 giorni Impugnatura18129.5--

22.32 €

1 Disponibile 10 giorni Impugnatura18129.5--

31.94 €

1 Disponibile 25 giorni Barra di bloccaggio-603025

22.20 €

1 Disponibile 10 giorni Piastra base8.160-50

17.61 €

1 Disponibile 10 giorni Impugnatura22159--

24.05 €

1 Disponibile 90 giorni Impugnatura22159--

47.71 €

1 Disponibile 90 giorni Barra di bloccaggio-753530

30.57 €

1 Disponibile 90 giorni Piastra base8.170-65

21.55 €

1 Disponibile 90 giorni Impugnatura28188--

29.94 €

1 Disponibile 90 giorni Impugnatura28188--

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico