Codice articolo del costruttore: VC25125EUFT
Marca: ACE STOSSDAEMPFER
Prezzo: 550.02 €
Tempi di consegna: 50 giorni
Stroke: 125 mm
Forza di compressione: 70 – 3500 N
Forza di ritorno: 10 – 60 N
Tempo di ritorno: 2.8 s
Angolo di carico laterale: 1 °
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VC25125EUFT
Codice componente
|
---|
VC25125EUFT |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Stroke (mm) | Forza di compressione (N) | Forza di ritorno (N) | Tempo di ritorno (s) | Angolo di carico laterale (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
550.02 € | 1 | Disponibile | 50 giorni | 125 | 70 – 3500 | 10 – 60 | 2.8 | 1 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Comandi di alimentazione idraulici di precisione Ace con regolazione precisa, serie VC, il codice articolo è il seguente: VC25125EUFT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VC25125EUFT.
Configura
Proprietà di base
Stroke(mm)
Forza di compressione(N)
Forza di ritorno(N)
Tempo di ritorno(s)
Angolo di carico laterale(°)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VC25100EUFT |
VC2515EUFT |
VC2530EUFT |
VC2555EUFT |
VC2575EUFT |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Stroke (mm) | Forza di compressione (N) | Forza di ritorno (N) | Tempo di ritorno (s) | Angolo di carico laterale (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
519.32 € | 1 | Disponibile | 50 giorni | 100 | 60 – 3500 | 10 – 50 | 2.3 | 1 | |
423.65 € | 1 | Disponibile | 50 giorni | 15 | 30 – 3500 | 15 – 30 | 0.2 | 3 | |
444.52 € | 1 | Disponibile | 50 giorni | 30 | 30 – 3500 | 5 – 30 | 0.4 | 2 | |
466.68 € | 1 | Disponibile | 50 giorni | 55 | 35 – 3500 | 5 – 40 | 1.2 | 2 | |
493.02 € | 1 | Disponibile | 50 giorni | 75 | 50 – 3500 | 10 – 50 | 1.7 | 2 |