Codice articolo del costruttore: TR47-17HD
Marca: ACE STOSSDAEMPFER
Prezzo: 54.51 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Corsa max.: 17 mm
Massima capacità energetica: 850 W₃ Nm/ciclo
Massima capacità energetica (arresto di emergenza): 1190 W₃ Nm/ciclo
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TR47-17HD
Codice componente
|
---|
TR47-17HD |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa max. (mm) | Massima capacità energetica (W₃ Nm/ciclo) | Massima capacità energetica (arresto di emergenza) (W₃ Nm/ciclo) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 17 | 850 | 1190 |
Loading...
Materiale corpo principale | Poliestere | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40:: 90 |
---|
Si trova sulla pagina di Smorzamento radiale dell’ammortizzatore del profilo, alto assorbimento di energia, il codice articolo è il seguente: TR47-17HD.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TR47-17HD.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Corsa max.(mm)
Massima capacità energetica(W₃ Nm/ciclo)
Massima capacità energetica (arresto di emergenza)(W₃ Nm/ciclo)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TR42-14HD |
TR47-12HD |
TR52-14HD |
TR57-21HD |
TR62-15HD |
TR62-19HD |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corsa max. (mm) | Massima capacità energetica (W₃ Nm/ciclo) | Massima capacità energetica (arresto di emergenza) (W₃ Nm/ciclo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 14 | 405 | 567 | |
54.11 € | 1 | Disponibile | 50 giorni | 12 | 857 | 1200 | |
55.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 14 | 1634 | 2288 | |
68.60 € | 1 | Disponibile | 50 giorni | 21 | 1194 | 1672 | |
67.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 15 | 1790 | 2506 | |
68.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 19 | 2940 | 4116 |