Codice articolo del costruttore: TR87-46H
Marca: ACE STOSSDAEMPFER
Prezzo: 99.82 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Corsa max.: 46 mm
Massima capacità energetica: 158 W₃ Nm/ciclo
Massima capacità energetica (arresto di emergenza): 261 W₃ Nm/ciclo
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TR87-46H
Codice componente
|
---|
TR87-46H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa max. (mm) | Massima capacità energetica (W₃ Nm/ciclo) | Massima capacità energetica (arresto di emergenza) (W₃ Nm/ciclo) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 46 | 158 | 261 |
Loading...
Materiale corpo principale | Poliestere | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40:: 90 |
---|
Si trova sulla pagina di Ammortizzatore a profilo radiale, versione rigida, il codice articolo è il seguente: TR87-46H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TR87-46H.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Corsa max.(mm)
Massima capacità energetica(W₃ Nm/ciclo)
Massima capacità energetica (arresto di emergenza)(W₃ Nm/ciclo)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TR30-15H |
TR39-19H |
TR45-23H |
TR52-32H |
TR64-41H |
TR95-50H |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corsa max. (mm) | Massima capacità energetica (W₃ Nm/ciclo) | Massima capacità energetica (arresto di emergenza) (W₃ Nm/ciclo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 15 | 2.7 | 5.7 | |
19.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 19 | 6 | 18 | |
29.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 23 | 8.7 | 24 | |
31.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 32 | 11.7 | 20 | |
37.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 41 | 25 | 46 | |
136.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 50 | 228 | 342 |