Codice articolo del costruttore: SK 13 35 AL-220
Marca: FISCHER ELEKTRONIK
Prezzo: 99,999.00 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Resistenza termica: 23.5 - 8.5 K/W
Larghezza: 17 mm
Altezza: 13 mm
Spessore piastra: 1.5 mm
Superficie: alluminio grezzo sgrassato (alluminio grezzo al metro)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SK 13 35 AL-220
Codice componente
|
---|
SK 13 35 AL-220 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Resistenza termica (K/W) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Spessore piastra (mm) | Superficie | Lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 99,999.00 € | 1 | 4 giorni | 23.5 - 8.5 | 17 | 13 | 1.5 | alluminio grezzo sgrassato (alluminio grezzo al metro) | 35 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Resistenza termica(K/W)
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Spessore piastra(mm)
Superficie
Lunghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali