Pezzo centrale ROTEX®/Sistemi DKM-H/KTR (020485890620)

Pezzo centrale ROTEX®/Sistemi DKM-H/KTR 020485890620

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 020485890620

Marca: KTR_SYSTEMS

Prezzo: 114.62

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Diam. esterno A: 105 mm

Tipo prodotto: ROTEX 48 ST

Misura: 48

spostamento assiale consentito: -1,0 / +2,1 mm

disallineamento radiale consentito: 0.36 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

020485890620

Codice componente
020485890620
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno A
(mm)
Tipo prodotto Misura spostamento assiale consentito
(mm)
disallineamento radiale consentito
(mm)
spostamento angolare consentito
(°)
l1, l2
(mm)
E
(mm)
Peso netto
(kg)
Ordine grandi quantità

114.62 €

1 3 giorni 105ROTEX 48 ST48-1,0 / +2,10.361.162282.4350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio

Si trova sulla pagina di Pezzo centrale ROTEX®/Sistemi DKM-H/KTR, il codice articolo è il seguente: 020485890620.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 020485890620.

Tipologia prodotto

Codice componente
020285890810
020385890330
020385890730
020555890100
020555890500
020555890900
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diam. esterno A
(mm)
Tipo prodotto Misura spostamento assiale consentito
(mm)
disallineamento radiale consentito
(mm)
spostamento angolare consentito
(°)
l1, l2
(mm)
E
(mm)
Peso netto
(kg)
Ordine grandi quantità

93.24 €

1 3 giorni 65ROTEX 28 ST28-0,7 / +1,50.250.981-0.950

80.26 €

1 3 giorni 80ROTEX 38 ST38-0,7 / +1,80.28133-1.26450

103.56 €

1 3 giorni 80ROTEX 38 ST38-0,7 / +1,80.28173-1.5250

165.17 €

1 3 giorni 120ROTEX 55 ST55-1,0 / +2,20.381.110301.40950

165.17 €

1 3 giorni 120ROTEX 55 ST55-1,0 / +2,20.381.150302.91750

195.18 €

1 3 giorni 120ROTEX 55 ST55-1,0 / +2,20.381.190304.2550

Supporto tecnico