Flangia di trascinamento ROTEX®/Sistemi KTR (020194850000)

Flangia di trascinamento ROTEX®/Sistemi KTR 020194850000

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Flangia di trascinamento ROTEX®/Sistemi KTR 020194850000
  • Flangia di trascinamento ROTEX®/Sistemi KTR 020194850000
  • Flangia di trascinamento ROTEX®/Sistemi KTR 020194850000
  • Flangia di trascinamento ROTEX®/Sistemi KTR 020194850000
  • Flangia di trascinamento ROTEX®/Sistemi KTR 020194850000

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 020194850000

Marca: KTR_SYSTEMS

Prezzo: 31.41

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Diam. esterno A: 65 mm

Tipo prodotto: ROTEX 19 GGG

Misura: 19

Materiale: Ghisa duttile

Velocità max.: - giri/min


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

020194850000

Codice componente
020194850000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno A
(mm)
Tipo prodotto Misura Materiale Velocità max.
(giri/min)
spostamento assiale consentito
(mm)
disallineamento radiale consentito
(mm)
spostamento angolare consentito
(°)
l1, l2
(mm)
E
(mm)
Dettagli tipo Peso netto
(kg)
Ordine grandi quantità

31.41 €

1 3 giorni 65ROTEX 19 GGG19Ghisa duttile--0,5 / +1,20.21.2---0.250

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Flangia di trascinamento ROTEX®/Sistemi KTR, il codice articolo è il seguente: 020194850000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 020194850000.

Tipologia prodotto

Codice componente
020194850012
020244850012
020245830010
020284850000
020284850012
020285830010
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diam. esterno A
(mm)
Tipo prodotto Misura Materiale Velocità max.
(giri/min)
spostamento assiale consentito
(mm)
disallineamento radiale consentito
(mm)
spostamento angolare consentito
(°)
l1, l2
(mm)
E
(mm)
Dettagli tipo Peso netto
(kg)
Ordine grandi quantità

31.41 €

1 3 giorni 65ROTEX 19 GGG19Ghisa duttile--0,5 / +1,20.21.2---0.1850

35.68 €

1 3 giorni 80ROTEX 24 GGG24Ghisa duttile--0,5 / +1,40.220.9---0.2550

33.00 €

1 3 giorni 55ROTEX 24 ST24Acciaio13800-0,5 / +1,40.220.9---0.1550

39.58 €

1 3 giorni 100ROTEX 28 GGG28Ghisa duttile--0,7 / +1,50.250.9---0.5750

38.64 €

1 3 giorni 100ROTEX 28 GGG28Ghisa duttile--0,7 / +1,50.250.9---0.5250

35.73 €

1 3 giorni 65ROTEX 28 ST28Acciaio11500-0,7 / +1,50.250.9--100.2550

Supporto tecnico