Codice articolo del costruttore: 020485700041
Marca: KTR_SYSTEMS
Prezzo: 137.17 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Diam. esterno A: 105 mm
Tipo prodotto: ROTEX 48 ST
Misura: 48
Velocità max.: 7250 giri/min
spostamento assiale consentito: -1,0 / +2,1 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
020485700041
Codice componente
|
---|
020485700041 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. esterno A (mm) | Tipo prodotto | Misura | Velocità max. (giri/min) | spostamento assiale consentito (mm) | disallineamento radiale consentito (mm) | spostamento angolare consentito (°) | l1, l2 (mm) | E (mm) | Peso netto (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.17 € | 1 | 3 giorni | 105 | ROTEX 48 ST | 48 | 7250 | -1,0 / +2,1 | 0.36 | 1.1 | 56 | 28 | 2.2 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Foro(mm) | Non forato | Ordine grandi quantità | 50 |
---|
Si trova sulla pagina di Mozzo ROTEX®/FN/Sistemi KTR, il codice articolo è il seguente: 020485700041.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 020485700041.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. esterno A(mm)
Tipo prodotto
Misura
Velocità max.(giri/min)
spostamento assiale consentito(mm)
disallineamento radiale consentito(mm)
spostamento angolare consentito(°)
l1, l2(mm)
E(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
020555700041 |
020655700041 |
020755700041 |
020905700041 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. esterno A (mm) | Tipo prodotto | Misura | Velocità max. (giri/min) | spostamento assiale consentito (mm) | disallineamento radiale consentito (mm) | spostamento angolare consentito (°) | l1, l2 (mm) | E (mm) | Peso netto (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251.25 € | 1 | 3 giorni | 120 | ROTEX 55 ST | 55 | 6350 | -1,0 / +2,2 | 0.38 | 1.1 | 65 | 30 | 3.34 | ||
220.09 € | 1 | 3 giorni | 135 | ROTEX 65 ST | 65 | 5650 | -1,0 / +2,6 | 0.42 | 1.2 | 75 | 35 | 5.16 | ||
261.43 € | 1 | 3 giorni | 160 | ROTEX 75 ST | 75 | 4750 | -1,5 / +3,0 | 0.48 | 1.2 | 85 | 40 | 7.76 | ||
424.63 € | 1 | 3 giorni | 200 | ROTEX 90 ST | 90 | 3800 | -1,5 / +3,4 | 0.5 | 1.2 | 100 | 45 | 15.18 |