Codice articolo del costruttore: 020285153047
Marca: KTR_SYSTEMS
Prezzo: 104.05 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Diam. esterno A: 65 mm
Tipo prodotto: ROTEX 28 ST
Misura: 28
Foro: 30 mm
Velocità max.: 11500 giri/min
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
020285153047
Codice componente
|
---|
020285153047 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. esterno A (mm) | Tipo prodotto | Misura | Foro (mm) | Velocità max. (giri/min) | spostamento assiale consentito (mm) | disallineamento radiale consentito (mm) | spostamento angolare consentito (°) | l1, l2 (mm) | E (mm) | Peso netto (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.05 € | 1 | 3 giorni | 65 | ROTEX 28 ST | 28 | 30 | 11500 | -0,7 / +1,5 | 0.25 | 0.9 | 35 | 20 | 0.69 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Adattatore | H7 | Ordine grandi quantità | 50 |
---|
Si trova sulla pagina di Mozzo di serraggio ROTEX®/H/Sistemi KTR, il codice articolo è il seguente: 020285153047.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 020285153047.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. esterno A(mm)
Tipo prodotto
Misura
Foro(mm)
Velocità max.(giri/min)
spostamento assiale consentito(mm)
disallineamento radiale consentito(mm)
spostamento angolare consentito(°)
l1, l2(mm)
E(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
020245152847 |
020285152546 |
020285152845 |
020285153547 |
020385152848 |
020385153248 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. esterno A (mm) | Tipo prodotto | Misura | Foro (mm) | Velocità max. (giri/min) | spostamento assiale consentito (mm) | disallineamento radiale consentito (mm) | spostamento angolare consentito (°) | l1, l2 (mm) | E (mm) | Peso netto (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.65 € | 1 | 3 giorni | 55 | ROTEX 24 ST | 24 | 28 | 13800 | -0,5 / +1,4 | 0.22 | 0.9 | 30 | 18 | 0.4 | ||
104.05 € | 1 | 3 giorni | 65 | ROTEX 28 ST | 28 | 25 | 11500 | -0,7 / +1,5 | 0.25 | 0.9 | 35 | 20 | 0.74 | ||
154.35 € | 1 | 22 giorni | 65 | ROTEX 28 ST | 28 | 28 | 11500 | -0,7 / +1,5 | 0.25 | 0.9 | 35 | 20 | 0.71 | ||
104.05 € | 1 | 3 giorni | 65 | ROTEX 28 ST | 28 | 35 | 11500 | -0,7 / +1,5 | 0.25 | 0.9 | 35 | 20 | 0.62 | ||
326.29 € | 1 | 22 giorni | 80 | ROTEX 38 ST | 38 | 28 | 9500 | -0,7 / +1,8 | 0.28 | 1 | 45 | 24 | 1.54 | ||
154.11 € | 1 | 22 giorni | 80 | ROTEX 38 ST | 38 | 32 | 9500 | -0,7 / +1,8 | 0.28 | 1 | 45 | 24 | 1.47 |