Leve di bloccaggio regolabili, vite di bloccaggio/testa sferica mm//mm/arancione (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24410.3141
24410.3171
24410.3181
24410.3351
24410.3361
24410.3391
24410.3441
24410.3471
24410.3481
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
l₁
(mm)
d₂ d₄ [+0,05]
(mm)
l₂
(mm)
d₁
(mm)
h₁
(mm)
l₃
(mm)
h₂
(mm)
Dimensioni nominali d₃
(mm)
h₄
(mm)
Peso
(g)

12.12 €

1 4 giorni 16M64.5451424.53.64d1=14 mm/d2=M6/l1=16 mm/arancione103535

13.16 €

1 4 giorni 32M64.5451424.53.64d1=14 mm/d2=M6/l1=32 mm/arancione103538

13.50 €

1 4 giorni 40M64.5451424.53.64d1=14 mm/d2=M6/l1=40 mm/arancione103539

14.62 €

1 4 giorni 25M86.16218313.66.5d1=18 mm/d2=M8/l1=25 mm/arancione13.54575

14.91 €

1 4 giorni 32M86.16218313.66.5d1=18 mm/d2=M8/l1=32 mm/arancione13.54577

16.11 €

1 4 giorni 63M86.16218313.66.5d1=18 mm/d2=M8/l1=63 mm/arancione13.54587

14.91 €

1 4 giorni 20M107.86218314.36.5d1=18 mm/d2=M10/l1=20 mm/arancione13.545126

15.89 €

1 4 giorni 40M107.86218314.36.5d1=18 mm/d2=M10/l1=40 mm/arancione13.545136

16.42 €

1 4 giorni 50M107.86218314.36.5d1=18 mm/d2=M10/l1=50 mm/arancione13.545141

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Figura per finitura 3 Conformità a RoHS Diramazione aerospaziale
h₃(mm) 3 Funzione stringere|azionare|fissare|serrare|contatto|regolare Origine preferenziale CE

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico