Leve di bloccaggio piatte regolabili, vite, acciaio inox mm//mm/argento (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24441.1650
24441.1655
24441.1660
24441.1665
24441.1670
24441.1675
24441.1680
24441.1685
24441.1690
24441.1695
24441.1700
24441.1705
24441.1710
24441.1715
24441.1725
24441.1730
24441.1735
24441.1740
24441.1745
24441.1750
24441.1755
24441.1760
24441.1765
24441.1770
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
l₁
(mm)
d₂ l₂
(mm)
d₁
(mm)
h₁
(mm)
d₄
(mm)
h₂
(mm)
Dimensioni nominali d₃
(mm)
h₃
(mm)
h₄
(mm)
Peso
(g)

25.64 €

1 4 giorni 20M101203229.5322d1=32 mm/d2=M10/l1=20 mm/argento162.541.5202

26.34 €

1 4 giorni 25M101203229.5322d1=32 mm/d2=M10/l1=25 mm/argento162.541.5204

27.01 €

1 4 giorni 32M101203229.5322d1=32 mm/d2=M10/l1=32 mm/argento162.541.5207

27.79 €

1 4 giorni 40M101203229.5322d1=32 mm/d2=M10/l1=40 mm/argento162.541.5212

28.77 €

1 4 giorni 50M101203229.5322d1=32 mm/d2=M10/l1=50 mm/argento162.541.5217

30.16 €

1 4 giorni 63M101203229.5322d1=32 mm/d2=M10/l1=63 mm/argento162.541.5224

32.14 €

1 4 giorni 80M101203229.5322d1=32 mm/d2=M10/l1=80 mm/argento162.541.5231

25.64 €

1 4 giorni 20M121203229.5322d1=32 mm/d2=M12/l1=20 mm/argento162.541.5206

26.34 €

1 4 giorni 25M121203229.5322d1=32 mm/d2=M12/l1=25 mm/argento162.541.5210

27.01 €

1 4 giorni 32M121203229.5322d1=32 mm/d2=M12/l1=32 mm/argento162.541.5215

27.79 €

1 4 giorni 40M121203229.5322d1=32 mm/d2=M12/l1=40 mm/argento162.541.5221

28.77 €

1 4 giorni 50M121203229.5322d1=32 mm/d2=M12/l1=50 mm/argento162.541.5228

30.16 €

1 4 giorni 63M121203229.5322d1=32 mm/d2=M12/l1=63 mm/argento162.541.5237

32.14 €

1 4 giorni 80M121203229.5322d1=32 mm/d2=M12/l1=80 mm/argento162.541.5249

40.44 €

1 4 giorni 32M121454042404d1=40 mm/d2=M12/l1=32 mm/argento23456432

41.58 €

1 4 giorni 40M121454042404d1=40 mm/d2=M12/l1=40 mm/argento23456440

43.38 €

1 4 giorni 50M121454042404d1=40 mm/d2=M12/l1=50 mm/argento23456447

45.70 €

1 4 giorni 63M121454042404d1=40 mm/d2=M12/l1=63 mm/argento23456455

48.55 €

1 4 giorni 80M121454042404d1=40 mm/d2=M12/l1=80 mm/argento23456445

40.44 €

1 4 giorni 32M161454042404d1=40 mm/d2=M16/l1=32 mm/argento23456449

41.58 €

1 4 giorni 40M161454042404d1=40 mm/d2=M16/l1=40 mm/argento23456460

43.38 €

1 4 giorni 50M161454042404d1=40 mm/d2=M16/l1=50 mm/argento23456472

45.70 €

1 4 giorni 63M161454042404d1=40 mm/d2=M16/l1=63 mm/argento23456491

48.55 €

1 4 giorni 80M161454042404d1=40 mm/d2=M16/l1=80 mm/argento23456513

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura max.(°C) 80 Funzione stringere|azionare|fissare|serrare|contatto|regolare Origine preferenziale CE

Supporto tecnico