Leve di bloccaggio regolabili, vite di bloccaggio/con perno di spinta mm//mm/nero

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24410.2154
24410.2164
24410.2194
24410.2344
24410.2374
24410.2384
24410.2454
24410.2464
24410.2494
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
l₁
(mm)
d₂ l₂
(mm)
d₁
(mm)
h₁
(mm)
l₃
(mm)
d₄
(mm)
h₂
(mm)
Dimensioni nominali d₃
(mm)
h₄
(mm)
Peso
(g)

11.26 €

1 4 giorni 20M6451424.51.844d1=14 mm/d2=M6/l1=20 mm/nero103540

11.31 €

1 4 giorni 25M6451424.51.844d1=14 mm/d2=M6/l1=25 mm/nero103541

12.13 €

1 4 giorni 50M6451424.51.844d1=14 mm/d2=M6/l1=50 mm/nero103545

13.28 €

1 4 giorni 20M86218311.866.5d1=18 mm/d2=M8/l1=20 mm/nero13.54578

13.63 €

1 4 giorni 40M86218311.866.5d1=18 mm/d2=M8/l1=40 mm/nero13.54583

13.97 €

1 4 giorni 50M86218311.866.5d1=18 mm/d2=M8/l1=50 mm/nero13.54586

14.33 €

1 4 giorni 25M106218313.586.5d1=18 mm/d2=M10/l1=25 mm/nero13.545132

14.33 €

1 4 giorni 32M106218313.586.5d1=18 mm/d2=M10/l1=32 mm/nero13.545136

14.85 €

1 4 giorni 63M106218313.586.5d1=18 mm/d2=M10/l1=63 mm/nero13.545150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Figura per finitura 2 Conformità a RoHS Diramazione aerospaziale
h₃(mm) 3 Funzione stringere|azionare|fissare|serrare|contatto|regolare Origine preferenziale CE

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico