Leve di bloccaggio regolabili, vite di bloccaggio/con perno di spinta mm//mm/argento (24410.2173)

Leve di bloccaggio regolabili, vite di bloccaggio/con perno di spinta mm//mm/argento 24410.2173

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 24410.2173

Marca: HALDER

Prezzo: 11.60

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

l₁: 32 mm

d₂: M6

l₂: 45 mm

d₁: 14 mm

h₁: 24.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

24410.2173

Codice componente
24410.2173
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
l₁
(mm)
d₂ l₂
(mm)
d₁
(mm)
h₁
(mm)
l₃
(mm)
d₄
(mm)
h₂
(mm)
Dimensioni nominali d₃
(mm)
h₄
(mm)
Peso
(g)

11.60 €

1 4 giorni 32M6451424.51.844d1=14 mm/d2=M6/l1=32 mm/argento103542

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Figura per finitura 2 Conformità a RoHS Diramazione aerospaziale
h₃(mm) 3 Funzione stringere|azionare|fissare|serrare|contatto|regolare Origine preferenziale CE

Si trova sulla pagina di Leve di bloccaggio regolabili, vite di bloccaggio/con perno di spinta mm//mm/argento, il codice articolo è il seguente: 24410.2173.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24410.2173.

Tipologia prodotto

Codice componente
24410.2183
24410.2353
24410.2363
24410.2393
24410.2443
24410.2473
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
l₁
(mm)
d₂ l₂
(mm)
d₁
(mm)
h₁
(mm)
l₃
(mm)
d₄
(mm)
h₂
(mm)
Dimensioni nominali d₃
(mm)
h₄
(mm)
Peso
(g)

11.72 €

1 4 giorni 40M6451424.51.844d1=14 mm/d2=M6/l1=40 mm/argento103543

13.40 €

1 4 giorni 25M86218311.866.5d1=18 mm/d2=M8/l1=25 mm/argento13.54579

13.46 €

1 4 giorni 32M86218311.866.5d1=18 mm/d2=M8/l1=32 mm/argento13.54581

14.10 €

1 4 giorni 63M86218311.866.5d1=18 mm/d2=M8/l1=63 mm/argento13.54591

14.16 €

1 4 giorni 20M106218313.586.5d1=18 mm/d2=M10/l1=20 mm/argento13.545130

14.45 €

1 4 giorni 40M106218313.586.5d1=18 mm/d2=M10/l1=40 mm/argento13.545140

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico