Codice articolo del costruttore: 24410.3144
Marca: HALDER
Prezzo: 12.12 €
Tempi di consegna: 4 giorni
l₁: 16 mm
d₂: M6
d₄ [+0,05]: 4.5 mm
l₂: 45 mm
d₁: 14 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24410.3144
Codice componente
|
---|
24410.3144 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | l₁ (mm) | d₂ | d₄ [+0,05] (mm) | l₂ (mm) | d₁ (mm) | h₁ (mm) | l₃ (mm) | h₂ (mm) | Dimensioni nominali | d₃ (mm) | h₄ (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.12 € | 1 | 4 giorni | 16 | M6 | 4.5 | 45 | 14 | 24.5 | 3.6 | 4 | d1=14 mm/d2=M6/l1=16 mm/nero | 10 | 35 | 35 |
Loading...
Figura per finitura | 3 | Conformità a RoHS | Sì | Diramazione | aerospaziale |
---|---|---|---|---|---|
h₃(mm) | 3 | Funzione | stringere|azionare|fissare|serrare|contatto|regolare | Origine preferenziale | CE |
Si trova sulla pagina di Leve di bloccaggio regolabili, vite di bloccaggio/testa sferica mm//mm/nero, il codice articolo è il seguente: 24410.3144.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24410.3144.
Configura
Proprietà di base
Tipo
l₁(mm)
d₂
d₄ [+0,05](mm)
l₂(mm)
d₁(mm)
h₁(mm)
l₃(mm)
h₂(mm)
Dimensioni nominali
d₃(mm)
h₄(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
24410.3174 |
24410.3184 |
24410.3354 |
24410.3364 |
24410.3394 |
24410.3444 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | l₁ (mm) | d₂ | d₄ [+0,05] (mm) | l₂ (mm) | d₁ (mm) | h₁ (mm) | l₃ (mm) | h₂ (mm) | Dimensioni nominali | d₃ (mm) | h₄ (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.16 € | 1 | 4 giorni | 32 | M6 | 4.5 | 45 | 14 | 24.5 | 3.6 | 4 | d1=14 mm/d2=M6/l1=32 mm/nero | 10 | 35 | 38 | |||
13.50 € | 1 | 4 giorni | 40 | M6 | 4.5 | 45 | 14 | 24.5 | 3.6 | 4 | d1=14 mm/d2=M6/l1=40 mm/nero | 10 | 35 | 39 | |||
14.62 € | 1 | 4 giorni | 25 | M8 | 6.1 | 62 | 18 | 31 | 3.6 | 6.5 | d1=18 mm/d2=M8/l1=25 mm/nero | 13.5 | 45 | 75 | |||
14.91 € | 1 | 4 giorni | 32 | M8 | 6.1 | 62 | 18 | 31 | 3.6 | 6.5 | d1=18 mm/d2=M8/l1=32 mm/nero | 13.5 | 45 | 77 | |||
16.11 € | 1 | 4 giorni | 63 | M8 | 6.1 | 62 | 18 | 31 | 3.6 | 6.5 | d1=18 mm/d2=M8/l1=63 mm/nero | 13.5 | 45 | 87 | |||
14.91 € | 1 | 4 giorni | 20 | M10 | 7.8 | 62 | 18 | 31 | 4.3 | 6.5 | d1=18 mm/d2=M10/l1=20 mm/nero | 13.5 | 45 | 126 |