Tamponi gomma-metallo / cilindrici / foro passante, superficie adesiva / gomma / 25150.12 / HALDER (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
25150.1219
25150.1220
25150.1221
25150.1225
25150.1226
25150.1227
25150.1232
25150.1233
25150.1234
25150.1238
25150.1239
25150.1240
25150.1250
25150.1251
25150.1252
25150.1264
25150.1265
25150.1266
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma molla
(mm)
Capacità di carico max.
(N)
Peso
(g)
Dimensioni nominali d₁ [±1.5]
(mm)
a
(mm)
Velocità molla
(N/mm)
d₃ [+0.5]
(mm)
d₂ [+0.5]
(mm)
s₁
(mm)

4.04 €

1 4 giorni 1.74803d1=19 mm/h=3 mm1932827.541.5

4.19 €

1 4 giorni 1.753735d1=19 mm/h=7 mm1972137.541.5

4.33 €

1 4 giorni 3.52407d1=19 mm/h=14 mm1914687.541.5

4.59 €

1 4 giorni 118707d1=25 mm/h=3 mm25318707.541.5

4.77 €

1 4 giorni 26989d1=25 mm/h=8 mm2583497.541.5

5.10 €

1 4 giorni 454013d1=25 mm/h=16 mm25161357.541.5

5.75 €

1 4 giorni 1168014d1=32 mm/h=4 mm3241680952

5.97 €

1 4 giorni 2.25123318d1=32 mm/h=9 mm329548952

6.63 €

1 4 giorni 485025d1=32 mm/h=18 mm3218212952

7.67 €

1 4 giorni 1150019d1=38 mm/h=4 mm3841500952

8.25 €

1 4 giorni 2.5176026d1=38 mm/h=10 mm3810704952

9.28 €

1 4 giorni 492038d1=38 mm/h=20 mm3820230952

9.12 €

1 4 giorni 1360041d1=50 mm/h=5 mm50536001162.5

10.56 €

1 4 giorni 3367054d1=50 mm/h=11 mm501112231162.5

12.64 €

1 4 giorni 5250077d1=50 mm/h=22 mm50225001162.5

16.00 €

1 4 giorni 1146071d1=64 mm/h=5 mm64514601162.5

18.73 €

1 4 giorni 3605099d1=64 mm/h=13 mm641320161162.5

22.90 €

1 4 giorni 63700141d1=64 mm/h=26 mm64266161162.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rondella di supporto Acciaio. Zincato mediante zincatura. Passivato Corpo NBR Senza minerali provenienti da zone di conflitti
Temperatura max.(°C) 120 s₂(mm) 1.1 Figura per finitura 2
Conformità a RoHS Diramazione macchine di prova. Salario|istituzione. Laboratorio Temperatura min.(°C) -30
Funzione sciopero|posto|compensato|assorbito Origine preferenziale CE

Supporto tecnico